パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TUSB8043A の特徴
- 4 ポートの USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) ハブ
- USB 2.0
ハブ機能
- MTT (Multiple Transaction Translator) ハブ:4 つのトランザクション・トランスレータ
- トランザクション・トランスレータごとに 2 つの非同期エンドポイント・バッファ
- バッテリ充電のサポート
- 上流ポートの未接続または未構成時に、D+/D- デバイダ充電ポート (ACP1、ACP2、ACP3) をサポート
- 上流ポートの未接続時に、DCP または ACP モード間の自動移行モードをサポート
- Galaxy 充電をサポート
- CDP モード (上流ポート接続時)
- DCP モード (上流ポート未接続時)
- DCP モードは中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 に準拠
- USB 3.2 x1 Gen1 または USB 2.0 複合デバイスとしての動作をサポート
- ポート単位または一括制御のパワー・スイッチングおよび過電流通知入力
- 4 つの外部下流ポートと、USB HID から I2C への変換機能のための内部 USB 2.0 専用ポートをサポート
- USB HID を介した I2C 制御用の内部下流ポートで、ハイ・スピードおよびフル・スピード動作をサポートし、上流ポートに対応する速度を実現
- I2C の読み出し/書き込みと、100kおよび 400k (デフォルト) での EEPROM の読み出しに対するベンダー要求をサポート
- I2C マスタでクロック・ストレッチングをサポート
- OTP ROM、シリアル EEPROM、または
I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスで次のカスタム構成をサポート
- VID および PID
- ポートのカスタマイズ
- メーカーおよび製品文字列 (OTP ROM は除く)
- シリアル番号 (OTP ROM は除く)
- ピン選択か、EEPROM または I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスを使用したアプリケーション機能の選択
- 128 ビットの UUID (Universally Unique Identifier) を提供
- USB 2.0 上流ポート経由で、オンボードおよびイン・システムの EEPROM のプログラムをサポート
- 単一クロック入力、24MHz の水晶または発振器
- 下流ポートは USB 2.0 の構成のみ
- 64 ピン QFN パッケージ (RGC)
TUSB8043A に関する概要
TUSB8043A は、4 ポートの USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。
フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード接続は下流ポートで無効化されます。
TUSB8043Aは、ポート別または一括制御のパワー・スイッチングと過電流保護を提供し、バッテリ充電アプリケーションをサポートします。
ポート別電力制御のハブでは、USBホストからの要求に応じて各下流ポートへの電力がオン/オフされます。また、過電流を検出した場合には、影響を受ける下流ポートへの電力だけがオフになります。
一括制御のハブでは、いずれかのポートで電力が必要になると、すべての下流ポートへの給電をオンにします。下流ポートへの給電は、すべてのポートが給電を停止できる状態にならない限り、オフになりません。また、一括制御のハブが過電流イベントを検出すると、すべての下流ポートへの給電がオフになります。
TUSB8043Aの下流ポートは、Battery Charging Downstream Port (CDP)ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションにサポートを提供します。また、上流ポートの未接続時にDedicated Charging Port (DCP)をサポートします。DCPモードは、USBバッテリ充電、Galaxy充電、中国電気通信業界標準YD/T 1591-2009をサポートするUSBデバイスに対応します。 上流ポートの未接続時、TUSB8043A はさらに、デバイダ充電ポート・モード (ACPx モード) と、ACP3 から DCP までの全モード間の自動移行をサポートします。
TUSB8043Aは、バッテリ充電サポートなどの機能のためにピン・ストラップ構成を提供しており、OTP ROM、I2C EEPROM、またはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを介した、PID、VID、カスタム・ポート、PHY構成のカスタマイズをサポートしています。また、I2C EEPROMまたはI2C/SMBusスレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム文字列をサポートします。
TUSB8043Aは、内部USB HIDからI2Cへのインターフェイスを介して、接続先のEEPROMのプログラミングをサポートします。
このデバイスは 64 ピンの RGC パッケージで供給されます。0°C~70°C の温度範囲で動作する民生用バージョン (TUSB8043A) と、-40°C~85°C の温度範囲で動作する産業用バージョン (TUSB8043AI) を提供しています。