パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TVS0500 の特徴
- 産業用信号ライン向け2kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
- 最大クランプ電圧: サージ電流(8/20µs) 43Aで9.2V
- スタンドオフ電圧: 5V
- 4mm2の小さい占有面積
- 125℃で35Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを5,000回吸収
- 強力なサージ保護:
- IEC61000-4-5 (8/20µs): 43A
- IEC61643-321 (10/1000µs): 22A
- 低リーク電流
- 27℃で70pA (標準値)
- 85℃で6.5nA (標準値)
- 低容量: 155pF
- レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
TVS0500 に関する概要
TVS0500は、最大43AのIEC 61000-4-5フォルト電流を強力にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大2kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS0500は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を10V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。
また、TVS0500は占有面積が小さい2mm×2mmのSONパッケージで供給されるため、スペースの制約があるアプリケーションに最適であり、業界標準のSMA/SMBパッケージに比べて占有面積を70%削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる強力な保護を保証するために、TIはTVS0500に対し高温で5000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。
TVS0500はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。同ファミリに属する他のデバイスの詳細については、「デバイス比較表」を参照してください。