TXB0106-Q1
- 車載アプリケーションに認定済み
- Aポートで1.2V~3.6V、Bポートで1.65V~5.5V
(VCCA ≤ VCCB) - VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力がGNDレベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
- VCCAを基準とする出力イネーブル(OE)入力回路
- Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- AEC-Q100を超えるESD保護
- Aポート
- 人体モデルで2000V
- 荷電デバイス・モデルで1500V
- Bポート
- 人体モデルで±10kV
- 荷電デバイス・モデルで1500V
- Aポート
この6ビット非反転トランスレータは、設定可能な2本の独立した電源レールを使用します。AポートはVCCAに追従する設計で、VCCAには1.2V~3.6Vの電源電圧を供給できます。BポートはVCCBに追従する設計で、VCCBには1.65V~5.5Vの電源電圧を供給できます。このため1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5Vの任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCAがVCCBを上回ることはできません。
出力イネーブル(OE)入力がLOWのとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXB0106-Q1は、OE入力回路がVCCAによって給電されるように設計されています。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
電源投入時または切断時の高インピーダンス状態を確保するには、OEをプルダウン抵抗経由でGNDに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TXB0106-Q1 自動方向センシングと±10kV ESD保護機能を持つ 6ビット双方向電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 6月 4日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
その他の技術資料 | 車載用ロジック・デバイス | 英語版 | 2015年 2月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators | 2010年 6月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators | 2010年 3月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1EVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90Ux983-Q1MEVM は、DisplayPort から FPD-Link IV へのシリアライザである DS90Ux983-Q1 を評価するための評価基板です。 DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点