データシート
TXH0137D-Q1
- この情報は、車載デバイスのみを対象としています
- 広い電圧レベル変換範囲:
- 1.5V ↔ 30V の昇圧および降圧変換またはレベル・シフト
- 高い駆動強度 (チャネルあたり最大 100mA の IOL)
- 高電圧耐性 I/O (最大 30V)
- 低消費電力:
- 最大 30µA の ICC
- I/O リーク:10nA
- 出力クランプ・ダイオードによるオーバーシュート保護
- 静的プルダウンと直列抵抗を内蔵した入力により、低速、フローティング、またはノイズの多い入力に対応
- 入力は TTL 電圧互換
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
TXH0137D-Q1 は、7 ビット、単電源の反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。このデバイスは、チャネルごとに、最大 30V の電圧と最大 100mA の電流をサポートする、オープン・ドレイン出力を備えています。これらの出力を並列に使用して、さらに大電流を供給することもできます。このような非常に大電流のため、出力は負荷リアクタンスに起因する大きなオーバーシュートの影響を受けやすくなります。この問題に対処するため、出力には、クランプするオーバーシュート保護ダイオードが装備されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TXH0137D-Q1 反転オープン・ドレイン出力付き、車載用、7 ビット、固定方向電圧レベル変換器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
アプリケーション概要 | Leveraging TXH for High Voltage Level Shifting | PDF | HTML | 2023年 7月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点