ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 方向自動検出電圧レベル・シフタ

TXS0101-Q1

アクティブ

車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、1 ビット、双方向電圧レベル シフタ

製品詳細

Technology family TXS Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 24 High input voltage (min) (V) 1.45 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 14.4 Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family TXS Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 24 High input voltage (min) (V) 1.45 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) 0 IOL (max) (mA) 0 Supply current (max) (µA) 14.4 Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Transmission Gate Output type 3-State, Transmission Gate Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • VCCA は VCCB よりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • VCCA は VCCB よりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート

この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA が 3.6V 未満である限り、VCCA は VCCB 以上にできます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA が 3.6V 未満である限り、VCCA は VCCB 以上にできます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0101-Q1 車載用 オープン ドレイン / プッシュプル アプリケーション向け、1 ビット双方向レベルシフト電圧レベル トランスレータ、自動方向検出機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 11日
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TXS-EVM — シングル、デュアル、クワッド、オクタルの各チャネル デバイス向けレベル シフタ ファミリの評価基板

TXS-EVM は、シングル、デュアル、クワッド、オクタル各チャネルの TXS デバイスをサポートする設計を採用しています。TXS デバイスは、1.2V ~ 5.5V の動作電圧に対応する自動双方向電圧レベル変換ファミリに属し、複数のセクタ (電圧領域) にまたがる各種汎用電圧レベル変換アプリケーションをサポートできる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ