TXS0104E-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 方向制御信号不要
- 最大データ・レート:
- 最大 24Mbps (プッシュプル)
- 2Mbps (オープン・ドレイン)
- 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (V CCA ≤ V CCB)
- 電源投入のシーケンス不要:V CCA または V CCB のいずれからでも立ち上げ可能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- A ポート
- 2000V、人体モデル (A114-B)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
- B ポート
- 15kV、人体モデル (A114-B)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- A ポート
- IEC 61000-4-2 ESD (B ポート)
- 接触放電 ±8kV
- 空中放電 ±10kV
TXS0104E-Q1 デバイスは、電圧ミスマッチのため、チップ間で互換性のないロジック通信を接続します。この自動方向トランスレータは、ホストからの方向制御を必要とせずに、ギャップをブリッジするために便利に使用できます。各チャネルは、ホストから介入せずに、さまざまな出力タイプ (オープン・ドレインまたはプッシュプル) および混在データ・フロー (送信または受信) と混在させ、一致させることができます。この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートおよび B ポートは、それぞれ V CCA および V CCB をトラッキングするように設計されています。V CCB ピンは 2.3V~5.5V の電源電圧に対応し、V CCA が V CCB 以下になるように V CCA ピンは 1.65V~3.6V の電源電圧に対応しています。このトラッキングにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V いずれかの電圧ノード間で低電圧の双方向変換が可能になります。
出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
TXS0104E-Q1 デバイスは、OE 入力回路が V CCA によって給電されるように設計されています。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を保証するため、OE ピンはプルダウン抵抗経由で GND ピンに接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TXS0104E-Q1 オープン・ドレイン / プッシュプル・アプリケーション用車載 4 ビット双方向電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters | PDF | HTML | 2023年 9月 29日 | |||
アプリケーション概要 | Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
その他の技術資料 | 車載用ロジック・デバイス | 英語版 | 2015年 2月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点