ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 固定方向電圧レベル・シフタ

TXU0104

アクティブ

4 チャネル単方向レベル・シフタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Applications GPIO Bits (#) 4 Configuration 4 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 143844 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 1.7, 3.4, 7.5, 32 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications GPIO Bits (#) 4 Configuration 4 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 0.44 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 143844 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 5.5 Features 1.7, 3.4, 7.5, 32 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RUT) 12 3.4 mm² 2 x 1.7 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5 X2QFN (DTR) 12 1.7 mm² 1 x 1.7
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V~5.0V で最高 200Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動強度 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (–40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXB ファミリのレベル・シフタとピン互換
  • 一般的なアプリケーションをサポートする他のバリアントで使用可能:TXU0204、TXU0304
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス・モデルで 1500V
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
  • 3.3V~5.0V で最高 200Mbps をサポート
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
  • 高い駆動強度 (5V で最大 12mA)
  • 低消費電力
    • 最大 2.5µA (25℃)
    • 最大 6µA (–40℃~125℃)
  • VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
    • どちらかの VCC 入力を 100mV 未満に下げる、または切り離すと、すべての出力が無効化され高インピーダンス化
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • 制御ロジック (OE) に VCC(MIN) 回路を備えているため、A ポートと B ポートのどちら側からも制御可能
  • TXB ファミリのレベル・シフタとピン互換
  • 一般的なアプリケーションをサポートする他のバリアントで使用可能:TXU0204、TXU0304
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 人体モデルで 2500V
    • 荷電デバイス・モデルで 1500V

TXU0104 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。AX ピン は VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック・レベルと VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、BX ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け入れることができ、B ポートも、1.1V~5.5V の入力電圧を受け付けることができます。 OE がどちらの電源を基準として HIGH に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B、または B から A へ発生することがあります。OE を LOW に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

TXU0104 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。AX ピン は VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック・レベルと VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、BX ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け入れることができ、B ポートも、1.1V~5.5V の入力電圧を受け付けることができます。 OE がどちらの電源を基準として HIGH に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B、または B から A へ発生することがあります。OE を LOW に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TXU0104-Q1 アクティブ 車載対応、4 チャネル単方向レベル・シフタ Automotive qualified version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXB0104 アクティブ 自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル・シフタ Auto directional 4 bit translator
TXB0304 アクティブ 0.9V ~ 3.6V の範囲でフル対称動作、4 ビット、双方向、自動方向検出型レベル・シフタ Auto directional 4 bit translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXU0104 4 ビット固定方向電圧レベル・トランスレータ、シュミット・トリガ入力、3 ステート出力 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 7日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
アプリケーション概要 Enabling Smart Battery Energy Storage Systems with Voltage Level Translation PDF | HTML 2023年 6月 4日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat PDF | HTML 2023年 1月 17日
アプリケーション概要 Enabling Next Generation Wireless Beacons with Level Translation PDF | HTML 2022年 4月 14日
アプリケーション概要 TXU0204 Enabling Narrow Band IoT implementations with Level Translation PDF | HTML 2021年 6月 28日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for GPIO PDF | HTML 2020年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TXU-EVM — TXU 変換器ファミリ評価モジュール

TXU-EVM は、DTR と PW 両方のパッケージに封止した TXU0104、TXU0204、TXU0304 の各デバイスの評価をサポートできる設計を採用しています。この評価ボードは複数のヘッダーを実装しており、動作と測定に関する使いやすさを実現します。受動部品に対応できるフットプリントが追加済みなので、開発ユーザーは予期しているシステム負荷をエミュレートし、プロトタイプとエンド・ユーザー向け設計の間で性能をできるだけ整合させることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TXU0104 IBIS Model

SCEM786.ZIP (56 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
X2QFN (DTR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ