TXV0108-Q1
- 1.65V~3.6V で最大 500Mbps をサポート
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- RGMII 2.0 タイミング仕様に適合:
- 立ち上がり時間と立ち下がり時間:750ps 未満
- デューティ・サイクル歪み:± 5 % 未満
- チャネル間スキュー:±400ps 未満
- 最大 250Mbps/チャネル
- 信号の反射を最小化するために 10Ω のダンピング出力抵抗を内蔵
- 高い駆動能力 (3.6V で最大 12mA)
- 完全に構成可能な対称型デュアル レール設計
- 1.8V~3.3V で 390ps のピーク ツー ピーク ジッタを実現する最適なシグナル インテグリティ性能
- VCC 絶縁および VCC 切断機能
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 人体モデルで 2000V
- 荷電デバイス・モデルで 1000V
- 低消費電力:
- 最大 10µA (25℃)
- 最大 20µA (-40℃~125℃)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- SN74AVC8T245 (VQFN) とピン互換
- ウェッタブル フランク VQFN (RGY) パッケージで供給
TXV0108-Q1 は、8 ビット、デュアル電源、方向制御型、低スキュー、低ジッタの電圧変換デバイスです。このデバイスは、イーサネット MAC デバイスとイーサネット PHY デバイスの間の RGMII など、スキューの影響を受けやすいインターフェイスを実装する場合のリドライブ、電圧変換、電力絶縁に使用できます。Ax I/O ピンおよび制御ピン (DIR および OE) は VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx I/O ピンは VCCB ロジック レベルを基準としています。このデバイスは、チャネル間スキュー、デューティ サイクル歪み、対称型の立ち上がり / 立ち下がり時間を改善しており、厳格なタイミング条件を必要とするアプリケーションに適しています。
このデバイスは、Ioff を使った部分的パワーダウン・アプリケーション向けに完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能は、いずれかの VCC 電源が 0V 付近になると、両方のポートが高インピーダンス状態になるよう設計されています。この機能により、複数の MAC と PHY にまたがる通信で電力を絶縁でき、MAC と PHY の電源が非同期にオンになり、デバイス間の電流の逆流を防止する状況に有益です。
OE が Low に設定されている場合、DIR が High のときは A から B へデータが転送され、DIR が Low のときは B から A へデータが転送されます。OE を High に設定すると、Ax ピンと Bx ピンの両方が高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
TXV0108-EVM — TXV0108 の評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点