UC1705
- 1.5 A Source/Sink Drive
- 100 nsec Delay
- 40 nsec Rise Fall into 1000 pF
- Inverting and Non-Inverting Inputs
- Low Cross-Conduction Current Spike
- Low Quiescent Current
- 5 V to 40 V Operation
- Thermal Shutdown Protection
- Minidip and Power Packages
The UC1705 family of power drivers is made with a high sppeed Schottky process to interface between low-level control functions and high-power switching devices - particularly power MOSFETs. These devices are also an optimum choise for capacitive line drivers where up to 1.5 A may be switched in either direction. With both inverting and non-inverting inputs available, logic signals of either polarity may be accepted, or one input can be used to gate or strobe the other.
Supply voltages for both VS and VC can independently range from 5 V to 40 V. For additional application details, see the UC1707/3707 data sheet (SLUS177).
The UC1705 is packaged in an 8-pin hermetically sealed CERDIP for -55°C to 125°C operation. The UC3705 is specified for a temperature range of 0°C to 70°C and is available in either a plastic minidip or a 5-pin, power
TO-220 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Speed Power Driver データシート (Rev. D) | 2012年 3月 8日 | |||
* | SMD | UC1705 SMD 5962-95798 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-118 New Driver ICs Optimize High-Speed Power MOSFET Switching Characteristics | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-137 Practical Considerations in High Performance MOSFET, IGBT and MCT Gate | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点