UC1834-DIE
- Equally Usable for Either Positive or Negative Regulator Design
- Adjustable Low Threshold Current Sense Amplifier
- Undervoltage and Overvoltage Fault Alert With Programmable Delay
The UC1834-DIE integrated circuit is optimized for the design of low input-output differential linear regulator. A high-gain amplifier and sink or source drive outputs facilitate high-output current designs, which use an external pass device. With both positive and negative precision references, either polarity of regulator can be implemented. A current sense amplifier with a low, adjustable threshold can be used to sense and limit currents in either the positive or negative supply lines.
In addition, the UC1834-DIE has a fault monitoring circuit which senses both undervoltage and overvoltage fault conditions. After a user defined delay for transient rejection, this circuitry provides a fault alert output for either fault condition. In the overvoltage case, a crowbar output is activated. An overvoltage latch maintains the crowbar output and can be used to shutdown the driver outputs. System control to the device can be accommodated at a single input, which will act as both a supply reset and remote shutdown terminal. These die are protected against excessive power dissipation by an internal thermal shutdown function.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UC1834-DIE High Efficiency Linear Regulator データシート | 2014年 11月 24日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. K) | 2025年 4月 4日 | ||||
| e-Book(PDF) | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (TD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点