20-pin (FK) package image

UC1834L883B アクティブ

高効率リニア レギュレータ

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-87742012A, UC1834L883B.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TPS7A1901DRBR アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-87742012A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
UC1834L883B.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UC1834 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE

UC1834 の特徴

  • Minimum VIN - VOUT Less Than 0.5V At 5A Load With External Pass Device
  • Equally Usable For Either Positive or Negative Regulator Design
  • Adjustable Low Threshold Current Sense Amplifier
  • Under And Over-Voltage Fault Alert With Programmable Delay
  • Over-Voltage Fault Latch With 100mA Crowbar Drive Output

UC1834 に関する概要

The UC1834 family of integrated circuits is optimized for the design of low input-output differential linear regulators. A high gain amplifier and 200mA sink or source drive outputs facilitate high output current designs which use an external pass device. With both positive and negative precision references, either polarity of regulator can be implemented. A current sense amplifier with a low, adjustable, threshold can be used to sense and limit currents in either the positive or negative supply lines.

In addition, this series of parts has a fault monitoring circuit which senses both under and over-voltage fault conditions. After a user defined delay for transient rejection, this circuitry provides a fault alert output for either fault condition. In the over-voltage case, a 100mA crowbar output is activated. An over-voltage latch will maintain the crowbar output and can be used to shutdown the driver outputs. System control to the device can be accommodated at a single input which will act as both a supply reset and remote shutdown terminal. These die are protected against excessive power dissipation by an internal thermal shutdown function.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-87742012A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +
UC1834L883B.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら