ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC1842A-SP

アクティブ

宇宙グレード QMLV、エンハンスド製品、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A シングル出力、500kHz PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67
  • QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
  • 放射線耐性: 30krad(Si) TID (1) (2)
  • オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHzでの動作
  • 低ROのエラー・アンプ

(1)LDRが強化されたダイはUC1843A-SPでのみ利用可能(5962-8670409VPAとして注文可能)です。UC1842A-SPおよびUC1844A-SPのLDR強化バージョンについは、工場へお問い合わせください。

(2)放射線耐性は、線量率 = 10 mrad(Si)/sの初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは工場にお問い合わせください。

  • QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
  • 放射線耐性: 30krad(Si) TID (1) (2)
  • オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHzでの動作
  • 低ROのエラー・アンプ

(1)LDRが強化されたダイはUC1843A-SPでのみ利用可能(5962-8670409VPAとして注文可能)です。UC1842A-SPおよびUC1844A-SPのLDR強化バージョンについは、工場へお問い合わせください。

(2)放射線耐性は、線量率 = 10 mrad(Si)/sの初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは工場にお問い合わせください。

UC184xA-SPファミリのコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。

UC184xA-SPファミリのコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。

ダウンロード
Limited design support from TI available

Existing projects using this product have limited design support from TI. If available, you will find relevant collateral, tools and software on this page. Existing designs using this product have limited design support from TI. Request limited design support in the TI E2E™ support forums.

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS7H5020-SEP アクティブ MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC184xA-SP QML Class V、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 2月 4日