ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC1843A-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、エンハンスド製品、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A 500kHz PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
  • 5962P8670409Vxx
    • 吸収線量(TID) 30krad(Si)までの
      放射線耐性保証(RHA)
    • MIL-STD-883テスト手法1019.9段落3.13.3.bの定義に従い、1.5xのOver TestにおいてLDR (10 mrad(Si)/s)で45kradの機能および規定のPost-Radiationパラメータ制限に合格
    • 低線量率の感受性を示すが、30kradの合計線量レベルにおいて、MIL-STD-883, TM1019で許容されるPre-Radiationの電気的制限範囲内を維持
  • オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHzでの動作
  • 低ROのエラー・アンプ
  • QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
  • 5962P8670409Vxx
    • 吸収線量(TID) 30krad(Si)までの
      放射線耐性保証(RHA)
    • MIL-STD-883テスト手法1019.9段落3.13.3.bの定義に従い、1.5xのOver TestにおいてLDR (10 mrad(Si)/s)で45kradの機能および規定のPost-Radiationパラメータ制限に合格
    • 低線量率の感受性を示すが、30kradの合計線量レベルにおいて、MIL-STD-883, TM1019で許容されるPre-Radiationの電気的制限範囲内を維持
  • オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHzでの動作
  • 低ROのエラー・アンプ

UC1843A-SPコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の放射線強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。

UC1843A-SPコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の放射線強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS7H5020-SEP アクティブ MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC1843A-SP QML Class V、放射線耐性強化の電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 4日
* 放射線と信頼性レポート UC1843A-SP NDD (Neutron Displacement Damage) Characterization 2021年 8月 5日
* SMD UC1843A-SP SMD 5962-86704 2016年 7月 8日
* 放射線と信頼性レポート UC1843A-SP Radiation Test Report 2015年 5月 11日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
技術記事 Power Tips: Calculate an R-C snubber in seven steps PDF | HTML 2016年 5月 5日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-100A UC3842/3/4/5 Provides Low-Cost Current-Mode Control 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UC1843A-SP TINA-TI Transient Reference Design

SLUM674.TSC (6331 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UC1843A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLUM675.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UC1843A-SP Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM660.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (JG) 8 Ultra Librarian
CFP (HKU) 10 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian