パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (HKU) | 10 |
動作温度範囲 (℃) 25 to 25 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
UC1843B-SP の特徴
- QML class V (QMLV) 認定済み、SMD 5962-86704
- 5962R8670412VYC
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動的なフィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリム付きのバンドギャップ参照
- 500kHz での動作
- 低 RO のエラー・アンプ
UC1843B-SP に関する概要
UC1843B-SP 制御 IC は、UC1843A-SP とピン互換の、放射線耐性が強化されたバージョンです。このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。