ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (1mA 未満)
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • ダブル パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • 出力抵抗の低いエラー アンプ
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (1mA 未満)
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • ダブル パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • 出力抵抗の低いエラー アンプ

UCx84x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵され、スタートアップ電流が 1mA 未満で、エラー アンプ入力で高精度のリファレンス電圧がトリムされて正確性を実現します。それ以外にも、ラッチ動作を可能にするロジック、電流制限制御の機能を持つパルス幅変調 (PWM) コンパレータ、および高いピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は、N チャネル MOSFET の駆動用に設計されており、オフ状態では Low になります。

UCx84x ファミリには、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクル、およびターンオンとターンオフのスレッショルドやヒステリシスの範囲が用意されています。ターンオンやターンオフのヒステリシスが大きいデバイスはオフライン電源に適した選択肢であり、ヒステリシス範囲が狭いデバイスは DC/DC アプリケーション用に設計されています。UC184x デバイスは -55℃~125℃、UC284x シリーズは -40℃~85℃、UC384x シリーズは 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。

UCx84x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵され、スタートアップ電流が 1mA 未満で、エラー アンプ入力で高精度のリファレンス電圧がトリムされて正確性を実現します。それ以外にも、ラッチ動作を可能にするロジック、電流制限制御の機能を持つパルス幅変調 (PWM) コンパレータ、および高いピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は、N チャネル MOSFET の駆動用に設計されており、オフ状態では Low になります。

UCx84x ファミリには、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクル、およびターンオンとターンオフのスレッショルドやヒステリシスの範囲が用意されています。ターンオンやターンオフのヒステリシスが大きいデバイスはオフライン電源に適した選択肢であり、ヒステリシス範囲が狭いデバイスは DC/DC アプリケーション用に設計されています。UC184x デバイスは -55℃~125℃、UC284x シリーズは -40℃~85℃、UC384x シリーズは 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
UCC2801-EP アクティブ エンハンスド製品、低消費電力、BiCMOS、電流モード PWM Enhanced product upgrade to BiCMOS

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCx84x 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 10月 24日