UC1844A-SP
- QML Class V (QMLV)認定済み、SMD 5962-86704
- 放射線耐性: 30krad(Si) TID (1) (2)
- オフラインおよびDC/DCコンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流(0.5mA未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動的なフィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止(UVLO)
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリム付きのバンドギャップ参照
- 500kHzでの動作
- 低ROのエラー・アンプ
(1)LDRが強化されたダイはUC1843A-SPでのみ利用可能(5962-8670409VPAとして注文可能)です。UC1842A-SPおよびUC1844A-SPのLDR強化バージョンについは、工場へお問い合わせください。
(2)放射線耐性は、線量率 = 10 mrad(Si)/sの初期デバイス認定に基づく標準値です。放射線ロット受け入れテストも実施可能です。詳しくは工場にお問い合わせください。
UC184xA-SPファミリのコントロールICは、UC184xファミリとピン互換の強化版です。 このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。
デバイス比較表には、このファミリのメンバ間の相違点が示されています。放射線強化版が利用可能かどうか、および注文方法については、各製品のデータシートを参照してください。
Limited design support from TI available
Existing projects using this product have limited design support from TI. If available, you will find relevant collateral, tools and software on this page. Existing designs using this product have limited design support from TI. Request limited design support in the TI E2E™ support forums.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UC184xA-SP QML Class V、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 2月 4日 |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点