データシート
UC2842AQ
- 拡張温度範囲:-40℃~125℃
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動的なフィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- 二重パルスの抑制
- 大電流のトーテムポール出力
- 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
- 500kHz 動作
- 低 ro のエラー アンプ
UC2842A/3A/4A/5A 制御 IC ファミリは、UC2842/3/4/5 ファミリのピン互換の改良版です。電流モードのスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えたこのファミリは、次のような改良された機能を備えています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満に設計されています。発振器放電は 8.3mA に調整されます。低電圧誤動作防止時には、5V 以上の VCC に対して出力段は 1.2V 未満で最低 10mA をシンクできます。
このファミリの製品の相違点を以下の表に示します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UC2842AQ、UC2843AQ、UC2844AQ、UC2845AQ 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。