ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC2843L-Q1

アクティブ

車載、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクルを備える 36V、1A、500KHz 電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • UC284xAQ / UC284xA-Q1 の出力ドライバを改善し、動作時 / スタートアップ時の電流を低減
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料が利用可能
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C6:≥ 1000V
  • UC284xAQ / UC284xA-Q1 の出力ドライバを改善し、動作時 / スタートアップ時の電流を低減
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料が利用可能
  • 下記結果で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C6:≥ 1000V

UC284xL-Q1 制御デバイスは、UC284xAQ / UC284xA-Q1 ファミリの車載グレードのピン互換の改良版です。このデバイスは電流モードまたはスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えており、36V の高い VCC 範囲、0.25mA でのスタートアップ電流の低減、最大 15mA での動作電流許容誤差の低減、100ns のサイクル単位での電流保護の高速応答などの改良点があります。UC284xL-Q1 の出力ドライバは、スイッチング損失を低減するために立ち上がりと立ち下がりの時間を最大 75ns に短縮します。また、Low 出力レベルを FET のスレッショルド電圧よりさらに下げることによってドライバ機能を強化しました。

UC284xL-Q1 制御デバイスは、UC284xAQ / UC284xA-Q1 ファミリの車載グレードのピン互換の改良版です。このデバイスは電流モードまたはスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えており、36V の高い VCC 範囲、0.25mA でのスタートアップ電流の低減、最大 15mA での動作電流許容誤差の低減、100ns のサイクル単位での電流保護の高速応答などの改良点があります。UC284xL-Q1 の出力ドライバは、スイッチング損失を低減するために立ち上がりと立ち下がりの時間を最大 75ns に短縮します。また、Low 出力レベルを FET のスレッショルド電圧よりさらに下げることによってドライバ機能を強化しました。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC284xL-Q1 車載、高性能、エコノミー、電流モード、PWM コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian