データシート
UC2844L
-
UCx84x/UCx84xA/UCx84xAQ/TLx84x/TLx84xB ファミリの出力ドライバの改善および動作/起動電流の低減
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動フィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- 二重パルスの抑制
- 大電流のトーテムポール出力
- 内部調整済みバンドギャップ リファレンス
- 最大 500kHz 動作
UC284xL 制御デバイスは、UC284x ファミリのピン互換の改良版です。このデバイスは電流モードまたはスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えており、36V でのVCC 範囲の拡大、0.25mA での低起動電流、15mA 最大時の動作電流許容誤差の縮小、100ns でのサイクルごとの電流保護の応答速度向上などが強化されています。UC284xLの出力ドライバは、立ち上がり時間と立ち下がり時間の短縮(最大 75ns)によるスイッチング損失の低減、FET の閾値電圧から十分な余裕のある低出力レベルよるドライバ能力の強化などの点が改良されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。