UC29432
- Programmable Transconductance for Optimum Current Drive
- Accessible 1.3V Precision Reference
- Both Error Amplifier Inputs Available
- 0.7% Overall Reference Tolerance
- 0.4% Initial Accuracy
- 2.2V to 36.0V Operating Supply Voltage and User Programmable Reference
- Reference Accuracy Maintained for Entire Range of Supply Voltage
- Superior Accuracy and Easier Compensation for Optoisolator Application
- Low Quiescent Current (0.50mA Typ)
The UC39432 is an adjustable precision analog controller with 100mA sink capability if the ISET pin is grounded. A resistor between ISET and ground will modify the transconductance while decreasing the maximum current sink. This will add further control in the optocoupler configuration. The trimmed precision reference along with the non-inverting error amplifier inputs are accessible for custom configuration. A sister device, the UC39431 adjustable shunt regulator, has an on-board resistor network providing six preprogrammed voltage levels, as well as external programming capability.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Precision Analog Controller データシート (Rev. A) | 2008年 12月 5日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点