ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ハーフ・ブリッジ・ドライバ

4A ハーフブリッジ・バイポーラ・スイッチ

製品詳細

Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 35 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -20 to 100 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.1 Rise time (ns) 500 Fall time (ns) 500 Iq (mA) 0.5 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic CMOS, TTL Switch node voltage (V) -3 Driver configuration Sink/source TTL
Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 35 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -20 to 100 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.1 Rise time (ns) 500 Fall time (ns) 500 Iq (mA) 0.5 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic CMOS, TTL Switch node voltage (V) -3 Driver configuration Sink/source TTL
TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45
  • Source or Sink 4.0A
  • Supply Voltage to 35V
  • High-Current Output Diodes
  • Tri-State Operation
  • TTL and CMOS Input Compatibility
  • Thermal Shutdown Protection
  • 300kHz Operation
  • Low-Cost TO-220 Package
  • Source or Sink 4.0A
  • Supply Voltage to 35V
  • High-Current Output Diodes
  • Tri-State Operation
  • TTL and CMOS Input Compatibility
  • Thermal Shutdown Protection
  • 300kHz Operation
  • Low-Cost TO-220 Package

This device is a monolithic integrated circuit designed to provide high-current switching with low saturation voltages when activated by low-level logic signals. Source and sink switches may be independently activated without regard to timing as a built-in interlock will keep the sink off if the source is on.

This driver has the high current capability to drive large capacitive loads with fast rise and fall times; but with high-speed internal flyback diodes, it is also ideal for inductive loads. Two UC2950s can be used together to form a full bridge, bipolar motor driver compatible with high frequency chopper current control.

This device is a monolithic integrated circuit designed to provide high-current switching with low saturation voltages when activated by low-level logic signals. Source and sink switches may be independently activated without regard to timing as a built-in interlock will keep the sink off if the source is on.

This driver has the high current capability to drive large capacitive loads with fast rise and fall times; but with high-speed internal flyback diodes, it is also ideal for inductive loads. Two UC2950s can be used together to form a full bridge, bipolar motor driver compatible with high frequency chopper current control.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Half-Bridge Bipolar Switch データシート (Rev. A) 2003年 6月 24日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ