UC3610
- Monolithic Eight-Diode Array
- Exceptional Efficiency
- Low Forward Voltage
- Fast Recovery Time
- High Peak Current
- Small Size
This eight-diode array is designed for high-current, low duty-cycle applications typical of flyback voltage clamping for inductive loads. The dual bridge connection makes this device particularly applicable to bipolar driven stepper motors.
The use of Schottky diode technology features high efficiency through lowered forward voltage drop and decreased reverse recovery time.
This single monolithic chip is fabricated in both hermetic CERDIP and copper-leaded plastic packages. The UC1610 in ceramic is designed for -55°C to 125°C environments but with reduced peak current capability. The UC2610 in plastic and ceramic is designed for -25°C to 125°C environments also with reduced peak current capability; while the UC3610 in plastic has higher current rating over a 0°C to 70°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Schottky Diode Bridge データシート (Rev. B) | 2004年 12月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。