UC3715
- Single Input (PWM and TTL Compatible)
- High-Current Power FET Driver, 1-A Source and
2-A Sink - Auxiliary Output FET Driver, 0.5-A Source and
1-A Sink - Time Delays Between Power and Auxiliary Outputs
Independently Programmable from 50 to 500-ns - Time Delay or True Zero-Voltage Operation Independently
Configurable for Each Output - Switching Frequency to 1 MHz
- Typical 50-ns Propagation Delays
- ENBL Pin Activates 220-µA Sleep Mode
- Power Output is Active-Low in Sleep Mode
- Synchronous Rectifier Driver
These two families of high speed drivers are designed to provide drive waveforms for complementary switches. Complementary switch configurations are commonly used in synchronous rectification circuits and active clamp/reset circuits, which provide zero voltage switching. In order to facilitate the soft switching transitions, independently programmable delays between the two output waveforms are provided on these drivers. The delay pins also have true-zero voltage-sensing capability which allows immediate activation of the corresponding switch when zero voltage is applied. These devices require a PWM-type input to operate and interface with commonly available PWM controllers.
In the UC1714 series, the AUX output is inverted to allow driving a p-channel MOSFET. In the UC1715 series, the two outputs are configured in a true complementary fashion.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Complementary Switch FET Drivers データシート (Rev. B) | 2012年 4月 5日 | |||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点