ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、シングル エンド、500kHz、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (1mA 未満)
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • ダブル パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • 出力抵抗の低いエラー アンプ
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (1mA 未満)
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • ダブル パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
  • 最大 500kHz 動作
  • 出力抵抗の低いエラー アンプ

UCx84x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵され、スタートアップ電流が 1mA 未満で、エラー アンプ入力で高精度のリファレンス電圧がトリムされて正確性を実現します。それ以外にも、ラッチ動作を可能にするロジック、電流制限制御の機能を持つパルス幅変調 (PWM) コンパレータ、および高いピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は、N チャネル MOSFET の駆動用に設計されており、オフ状態では Low になります。

UCx84x ファミリには、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクル、およびターンオンとターンオフのスレッショルドやヒステリシスの範囲が用意されています。ターンオンやターンオフのヒステリシスが大きいデバイスはオフライン電源に適した選択肢であり、ヒステリシス範囲が狭いデバイスは DC/DC アプリケーション用に設計されています。UC184x デバイスは -55℃~125℃、UC284x シリーズは -40℃~85℃、UC384x シリーズは 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。

UCx84x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵され、スタートアップ電流が 1mA 未満で、エラー アンプ入力で高精度のリファレンス電圧がトリムされて正確性を実現します。それ以外にも、ラッチ動作を可能にするロジック、電流制限制御の機能を持つパルス幅変調 (PWM) コンパレータ、および高いピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は、N チャネル MOSFET の駆動用に設計されており、オフ状態では Low になります。

UCx84x ファミリには、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクル、およびターンオンとターンオフのスレッショルドやヒステリシスの範囲が用意されています。ターンオンやターンオフのヒステリシスが大きいデバイスはオフライン電源に適した選択肢であり、ヒステリシス範囲が狭いデバイスは DC/DC アプリケーション用に設計されています。UC184x デバイスは -55℃~125℃、UC284x シリーズは -40℃~85℃、UC384x シリーズは 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UC3845A アクティブ 8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、30V、1A、500kHz、電流モード PWM コントローラ Pin-to-pin equivalent with reduced startup current
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UC2845AQ アクティブ 車載、8.5V/7.9V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、シングル エンド、500kHz、電流モード PWM コントローラ Wider temperature range
UCC28C55 アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Lower startup and supply current, better reference voltage accuracy and faster overcurrent protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCx84x 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 10月 24日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 When should you use PWM controllers? PDF | HTML 2016年 12月 2日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-100A UC3842/3/4/5 Provides Low-Cost Current-Mode Control 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies 1999年 3月 4日
アプリケーション・ノート Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies 1999年 3月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCx8C45 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM533.ZIP (5 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian