16-pin (N) package image

UC3846N アクティブ

0℃ ~ 70℃、デュアル エンド、500KHz、電流モード PWM コントローラ

次の製品と同じ: UC3846NG4, UC3846N.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと類似の機能。

TL494CDR アクティブ 40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UC3846 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

UC3846 の特徴

  • Automatic Feedforward Compensation
  • Programmable Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Automatic Symmetry Correction in Push-Pull
    Configuration
  • Enhanced Load Response Characteristics
  • Parallel Operation Capability for Modular Power
    Systems
  • Differential Current Sense Amplifier with Wide
    Common Mode Range
  • Double-Pulse Suppression
  • 500-mA (Peak) Totem-pole Outputs
  • ±1% Band Gap Reference
  • Undervoltage Lockout
  • Soft-Start Capability
  • Shutdown Terminal
  • 500-kHz Operation

UC3846 に関する概要

The UC1846/7 family of control devices provides all of the necessary features to implement fixed-frequency, current-mode control schemes while maintaining a minimum external parts count. The superior performance of this technique can be measured in improved line regulation, enhanced load response characteristics, and a simpler, easier-to-design control loop. Topological advantages include inherent pulse-by-pulse current limiting capability, automatic symmetry correction for push-pull converters, and the ability to parallel while maintaining equal current sharing. \

Protection circuitry includes built-in undervoltage lockout and programmable current limit, in addition to soft-start capability. A shutdown function is also available, which can initiate either a complete shutdown with automatic restart or latch the supply off.

Other features include fully-latched operation, double-pulse suppression, deadline adjust capability, and a ±1% trimmed band gap reference.

The UC1846 features low outputs in the OFF state, while the UCx847 features high outputs in the OFF state.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら