UCC1800
- 100-µA typical starting supply current
- 500-µA typical operating supply current
- Operation up to 1 MHz
- Internal soft start
- Internal fault soft start
- Internal leading-edge blanking of the current sense signal
- 1-A totem-pole output
- 70-ns typical response from current-sense to gate drive output
- 1.5% tolerance voltage reference
- Same pinout as UC3842 and UC3842A
The UCC280x family of high-speed, low-power integrated circuits contain all of the control and drive components required for off-line and DC-to-DC fixed frequency current-mode switching mode power supplies with minimal parts count.
These devices have the same pin configuration as the UCx84x family, and also offer the added features of internal full-cycle soft start and internal leading-edge blanking of the current-sense input.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCCx800 & UCCx813-0 Unencrypted PSpice Transient Model
SLUM512.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCCx800 TINA-TI Start-Up Reference Design
SLUM191.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCx800 TINA-TI Steady-State Reference Design
SLUM190.TSC (862 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCx813-0, UCCx800 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM068B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点