UCC20225-Q1

アクティブ

車載対応、2.5kVrms、4A/6A、シングル PWM 入力、8V UVLO 機能搭載、LGA パッケージ封止、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Functional Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 792 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3535 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 792 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Functional Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 792 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3535 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (max) (V) 25 Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 792 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
VLGA (NPL) 13 25 mm² 5 x 5
  • 次の結果で AEC Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • シングル PWM 入力、デュアル出力
  • デッド・タイムをレジスタでプログラム可能
  • ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
  • 100V/ns を超える CMTI
  • スイッチング・パラメータ
    • 19ns (標準値) の伝搬遅延
    • 最大遅延マッチング: 5ns
    • 最大パルス幅歪み: 6ns
  • 3V~18V の入力 VCCI 範囲
  • 最大 25V の VDD、5V および 8V の UVLO オプション
  • 5ns より短い入力過渡を除去
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 5mm×5mm の省スペース LGA-13 パッケージ
  • 安全関連の認定
    • VDE V 0884-11:2017 に準拠した 3535VPK 絶縁
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2011準拠のCQC認定
  • 次の結果で AEC Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • シングル PWM 入力、デュアル出力
  • デッド・タイムをレジスタでプログラム可能
  • ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
  • 100V/ns を超える CMTI
  • スイッチング・パラメータ
    • 19ns (標準値) の伝搬遅延
    • 最大遅延マッチング: 5ns
    • 最大パルス幅歪み: 6ns
  • 3V~18V の入力 VCCI 範囲
  • 最大 25V の VDD、5V および 8V の UVLO オプション
  • 5ns より短い入力過渡を除去
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 5mm×5mm の省スペース LGA-13 パッケージ
  • 安全関連の認定
    • VDE V 0884-11:2017 に準拠した 3535VPK 絶縁
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2011準拠のCQC認定

UCC20225-Q1 ファミリは シングル入力、デュアル出力で、ピーク電流がソース 4A、シンク 6A の絶縁型ゲート・ドライバであり、5mm x 5mm の LGA-13 パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最大5MHzで駆動するよう設計され、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現しています。

入力側は、2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの出力側ドライバ間が内部で機能的に絶縁されているため、最大700VDCの動作電圧が可能です。

UCC20225-Q1 ファミリは、DT ピンの抵抗によりデッドタイムをプログラムできます。DIS ピンが HIGH に設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、接地したときには通常動作します。

このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC20225-Q1 ファミリは各種の車載用アプリケーションにおいて高い電力密度、高い効率、堅牢性を実現します。

UCC20225-Q1 ファミリは シングル入力、デュアル出力で、ピーク電流がソース 4A、シンク 6A の絶縁型ゲート・ドライバであり、5mm x 5mm の LGA-13 パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最大5MHzで駆動するよう設計され、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現しています。

入力側は、2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの出力側ドライバ間が内部で機能的に絶縁されているため、最大700VDCの動作電圧が可能です。

UCC20225-Q1 ファミリは、DT ピンの抵抗によりデッドタイムをプログラムできます。DIS ピンが HIGH に設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、接地したときには通常動作します。

このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

これらの高度な機能により、UCC20225-Q1 ファミリは各種の車載用アプリケーションにおいて高い電力密度、高い効率、堅牢性を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC20225-Q1、UCC20225A-Q1 LGA、シングル入力、 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバ、車載 48V システム用 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 1月 6日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
技術記事 Evolution of 48V starter-generator systems PDF | HTML 2019年 9月 23日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 8 (Rev. A) 2018年 7月 23日
ホワイト・ペーパー Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
証明書 CQC Product Certificate 2 2018年 2月 7日
ホワイト・ペーパー Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7kVRMS 絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC21225AEVM-365 is designed for evaluating UCC21225ANPL, which is an isolated dual-channel gate driver with 4-A source and 6-A sink peak current capability in a 5x5 LGA package. This EVM can be used as a reference design for driving power MOSFETs, IGBTs, and SiC MOSFETs with UCC21225A pin (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC20225 PSpice Transient Model

SLUM581.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC20225 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM580.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VLGA (NPL) 13 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ