比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC21736-Q1
- 5.7kVRMS のシングル・チャネル絶縁型ゲート・ドライバ
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 最高 2121Vpk の SiC MOSFET および IGBT
- 最高出力駆動電圧 (VDD-VEE):33V
- ±10A の駆動強度と分割出力
- CMTI:150V/ns 以上
- 200ns の応答時間による高速な過電流保護
- 外部アクティブ・ミラー・クランプ
- フォルト発生時の 900mA ソフト・ターンオフ
- システム・フォルト時にパワー・スイッチをオンにするための絶縁側 ASC 入力
- 過電流 FLT アラームと RST/EN からのリセット
- RST/EN での高速イネーブル/ディセーブル応答
- 入力ピンの 40ns 未満のノイズ過渡およびパルスを除去
- 12V VDD UVLO と -3V VEE UVLO (RDY のパワー・グッド付き)
- 最大 5V のオーバー/アンダー・シュート過渡電圧に耐える入力/出力
- 伝搬遅延時間:130ns 以下、パルス/部品スキュー:30ns 以下
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16 DW パッケージ
- 動作時の接合部温度:–40℃~150℃
UCC21736-Q1 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 2121V (DC) で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。UCC21736-Q1 は最大 ±10A のピーク・ソース/シンク電流を供給できます。
入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁され、最大 1.5kVRMS の動作電圧に対応し、耐用年数 40 年超の絶縁バリアにより 12.8kVPK のサージ耐性を備える一方、部品間スキューが小さく、150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。
UCC21736-Q1 は、高速過電流/短絡検出、シャント電流センシング、フォルト通知、アクティブ・ミラー・クランプ、入出力側電源 UVLO といった最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。ASC 機能を使用してシステム障害発生時にパワー・スイッチを強制的にオンにできるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システム設計、サイズ、コストを簡素化できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC21736-Q1 アクティブ保護機能搭載、高 CMTI、10A ソース/シンク、強化絶縁型シングル・チャネル SiC/IGBT ゲート・ドライバ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024年 2月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | UCC217xx and ISO5x5x Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC | 2023年 9月 1日 | ||||
技術記事 | Understanding functional safety for gate drivers and traction inverter systems | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 | |||
アプリケーション概要 | The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits | PDF | HTML | 2021年 12月 16日 | |||
設計ガイド | サーマル・ダイオードとセンシング FET を搭載した SiC/IGBT 絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020年 1月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC21732QDWEVM-025 — UCC21732-Q1 車載シングルチャネル絶縁型 SiC/IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール
The UCC21732QDWEVM-025 is a compact, single channel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for SiC MOSFET and Si IGBT Power Modules housed in 150 x 62 x 17 mm and 106 x 62 x 30 mm packages. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点