パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DDB) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
UCC256301 の特徴
- ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
- クラス最高の過渡応答
- 容易な補償設計
- 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
- 高度なバースト・モード
オプトカプラの低消費電力動作 - CoC Tier II標準への準拠を支援
- 高度なバースト・モード
- バースト・モードの高速な終了
- 容量性領域回避手法の改良
- アダプティブデッドタイム制御
- ハイサイドゲート・ドライバ内蔵
(0.6Aおよび1.2Aの能力) - ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
- 3値の過電流保護による過熱、出力過電圧、入力過電圧および低電圧からの保護
- 広い動作周波数範囲
(35kHz~1MHz) - 高電圧クリアランスを持つSOIC16にLLC共振コントローラを内蔵
- WEBENCH® Power DesignerによるUCC256301を使用するカスタム設計の作成
UCC256301 に関する概要
UCC256301は充実した機能を持つLLCコントローラで、高電圧ゲート・ドライバが内蔵されています。PFC段と共に最小の外部部品点数で電源システムを構築できるよう設計されています。また電力コンバータを必要とせずPFC段が常時実行された状態でも、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすよう設計されています。UCC256301には、LLCコンバータの動作を十分に制御された堅牢なものとするよう設計された、広範な機能が搭載されています。このデバイスは、LLC設計者の負担を減らし、主用途でもLLC方式の効率性の利点を得られることを目的としています。
UCC256301はハイブリッドヒステリシス制御により、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御動作はほぼ線形で、1サイクル内の平均入力電流に比例します。この制御動作では、開ループの伝達関数を1次システムとしているため、補償が非常に簡単です。正しい周波数補償により、システムは常時安定します。
UCC256301には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じて適合的に変化するため、容易に効率を最適化できます。