ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

スタンバイ消費電力を低減する LLC 共振コントローラ

UCC256303 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCC25661 アクティブ 高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

製品詳細

Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection
Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • 容易な補償設計
  • 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
    • 高度なバースト・モード
      オプトカプラの低消費電力動作
    • CoC Tier II規格への準拠を支援
  • バースト・モードの高速終了
  • 容量性領域回避手法の改良
  • アダプティブデッドタイム制御
  • ハイサイドゲートドライバを内蔵
    (0.6Aおよび1.2Aの能力)
  • ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
  • 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護

  • 広い動作周波数範囲
    (35kHz~1MHz)

  • 高電圧クリアランスを備えたSOIC16のLLC共振コントローラ
  • 外部バイアスが必要
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC256303を使用するカスタム設計を作成
  • ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • 容易な補償設計
  • 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
    • 高度なバースト・モード
      オプトカプラの低消費電力動作
    • CoC Tier II規格への準拠を支援
  • バースト・モードの高速終了
  • 容量性領域回避手法の改良
  • アダプティブデッドタイム制御
  • ハイサイドゲートドライバを内蔵
    (0.6Aおよび1.2Aの能力)
  • ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
  • 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護

  • 広い動作周波数範囲
    (35kHz~1MHz)

  • 高電圧クリアランスを備えたSOIC16のLLC共振コントローラ
  • 外部バイアスが必要
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC256303を使用するカスタム設計を作成

UCC256303は充実した機能を持つLLCコントローラで、高電圧ゲート・ドライバが内蔵されています。PFC段とペアにして、最小の外部部品点数で電源システムを構築できるよう設計されています。完成する電源システムは、別のスタンバイ電力コンバータの必要なしに、PFC段が常時実行された状態でも、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすよう設計されています。UCC256303には、LLCコンバータの動作を十分に制御された堅牢なものとするよう設計された、広範な機能が搭載されています。このデバイスはLLC設計の負担を軽減するものであり、主用途にはLLC方式による効率向上のメリットがもたらされます。

UCC256303はハイブリッドヒステリシス制御を採用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御動作はほぼ線形で、1サイクル内の平均入力電流に比例します。この制御動作では、オープン・ループの伝達関数を1次システムとしているため、補償が非常に簡単です。正しい周波数補償により、システムは常時安定します。

UCC256303には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルは設定可能で、入力電圧に応じて変化するため、非常に簡単に効率性を最適化できます。

UCC256303は充実した機能を持つLLCコントローラで、高電圧ゲート・ドライバが内蔵されています。PFC段とペアにして、最小の外部部品点数で電源システムを構築できるよう設計されています。完成する電源システムは、別のスタンバイ電力コンバータの必要なしに、PFC段が常時実行された状態でも、スタンバイ電力の最も厳格な要件を満たすよう設計されています。UCC256303には、LLCコンバータの動作を十分に制御された堅牢なものとするよう設計された、広範な機能が搭載されています。このデバイスはLLC設計の負担を軽減するものであり、主用途にはLLC方式による効率向上のメリットがもたらされます。

UCC256303はハイブリッドヒステリシス制御を採用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御動作はほぼ線形で、1サイクル内の平均入力電流に比例します。この制御動作では、オープン・ループの伝達関数を1次システムとしているため、補償が非常に簡単です。正しい周波数補償により、システムは常時安定します。

UCC256303には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルは設定可能で、入力電圧に応じて変化するため、非常に簡単に効率性を最適化できます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC256303 超低スタンバイ消費電力を実現するLLC共振コントローラ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 28日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点