ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

UCC256304 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCC25661 アクティブ 高い動作開始電圧、広い VIN と VOUT、750KHz、LLC コントローラ Capable of higher operating frequency and supports wider VIN/VOUT operation

製品詳細

Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide AC input, Wide DC input, X capacacitor discharge integrated
Topology Half bridge, LLC Control mode Current Features High voltage gate driver integrated, High voltage startup, Hybrid hysteretic control, Light load efficiency, Over Temperature Protection, Wide AC input, Wide DC input, X capacacitor discharge integrated
SOIC (DDB) 14 59.4 mm² 9.9 x 6
  • ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • 容易な補償設計
  • 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
    • 高度なバースト・モード
      オプトカプラの低消費電力動作
    • CoC Tier II規格への準拠を支援
  • バースト・モードの高速終了
  • 容量性領域回避手法の改良
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • ハイサイドゲートドライバ内蔵
    (0.6Aおよび1.2Aの能力)
  • ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
  • 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護

  • 広い動作周波数範囲(35kHz~1MHz)
  • X Cap放電機能についてNemko認定済み
  • 広いDC入力電圧範囲
  • 広いAC入力電圧範囲に対応
  • LLCの起動にPFCの起動は不要
  • WEBENCH® Power Designerによる、カスタム設計の作成
  • ハイブリッドヒステリシス制御(HHC)
    • クラス最高の過渡応答
    • 容易な補償設計
  • 最適化された低消費電力機能により、PFCオンで75mWのスタンバイ消費電力設計が可能に
    • 高度なバースト・モード
      オプトカプラの低消費電力動作
    • CoC Tier II規格への準拠を支援
  • バースト・モードの高速終了
  • 容量性領域回避手法の改良
  • アダプティブ・デッドタイム制御
  • ハイサイドゲートドライバ内蔵
    (0.6Aおよび1.2Aの能力)
  • ハードスイッチングなしの堅牢なソフトスタート
  • 過熱、出力過電圧、および入力過電圧/低電圧の保護と3つのレベルの過電流保護

  • 広い動作周波数範囲(35kHz~1MHz)
  • X Cap放電機能についてNemko認定済み
  • 広いDC入力電圧範囲
  • 広いAC入力電圧範囲に対応
  • LLCの起動にPFCの起動は不要
  • WEBENCH® Power Designerによる、カスタム設計の作成

UCC256304は、高電圧ゲート・ドライバを搭載した、十分な機能を持つLLCコントローラです。PFC段と組み合わせるように設計されており、外付け部品を最小限に抑えた完全な電力システムを提供します。結果として、別のスタンバイ用電源コンバータを必要とせず、最も厳格なスタンバイ時電力の要件を満たす設計のシステムを構築できます。UCC256304はハイブリッドヒステリシス制御を使用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御により、オープン・ループ伝達関数が1次システムとなるため、補償が非常に簡単で、常に正しい周波数補償で安定します。

UCC256304の独自性として、コントローラが大きなDC入力範囲で動作可能なことが挙げられます。これは、入力過電圧センスの閾値を、入力電圧開始閾値よりもはるかに大きな値にすることで達成されています。これによって、PFCがオフの状態でLLCを起動し、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、LLCは広い範囲の一般的なAC入力に対応できます。

UCC256304には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じてアダプティブに変化します。

UCC256304は、高電圧ゲート・ドライバを搭載した、十分な機能を持つLLCコントローラです。PFC段と組み合わせるように設計されており、外付け部品を最小限に抑えた完全な電力システムを提供します。結果として、別のスタンバイ用電源コンバータを必要とせず、最も厳格なスタンバイ時電力の要件を満たす設計のシステムを構築できます。UCC256304はハイブリッドヒステリシス制御を使用して、クラス最高のラインおよび負荷過渡応答を実現しています。この制御により、オープン・ループ伝達関数が1次システムとなるため、補償が非常に簡単で、常に正しい周波数補償で安定します。

UCC256304の独自性として、コントローラが大きなDC入力範囲で動作可能なことが挙げられます。これは、入力過電圧センスの閾値を、入力電圧開始閾値よりもはるかに大きな値にすることで達成されています。これによって、PFCがオフの状態でLLCを起動し、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、LLCは広い範囲の一般的なAC入力に対応できます。

UCC256304には高効率のバースト・モードがあり、サイクルの各バースト中でバースト電力レベルが一定しています。バースト電力レベルはプログラム可能で、入力電圧に応じてアダプティブに変化します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC256304 VINの非常に広い低スタンバイ電力の LLC共振コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 10月 9日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点