6-pin (DBV) package image

UCC27532DBVR アクティブ

8V UVLO、35V VDD 対応、複数の CMOS 入力、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCC27532DBVR.B, UCC27532DBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27532DBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 140
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

UCC27532 の特徴

  • 低コストのゲート ドライバ (FET と IGBT の駆動に最適なソリューションを提供)
  • ディスクリート トランジスタ ペアによる駆動の代替として最適 (コントローラとのインターフェイスが容易)
  • CMOS 互換の入力ロジック スレッショルド (VDD が 18V を超えた場合は固定)
  • 分割出力により、ターンオンとターンオフを個別に調整可能
  • TTL 互換の固定スレッショルドによるイネーブル
  • 高いピーク駆動電流:ソース 2.5A、シンク 5A (VDD 18V 時)
  • 広い VDD 範囲:10V~35V
  • グランドより低い電圧 (DC -5V) にも耐える入力ピン
  • 入力がフローティング時または VDD UVLO 時は出力を Low に保持
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速な立ち上がり / 立ち下がり時間:15ns/7ns (標準値、1800pF 負荷)
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイドまたはローサイド ドライバとして使用可能 (適切にバイアスを印加し信号を分離して設計した場合)
  • 低コストで省スペースの 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC27532 に関する概要

UCC27532 は、最大 2.5A のソース電流と最大 5A のシンク電流 (非対称駆動) で MOSFET および IGBT パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ゲート ドライバです。非対称駆動の強力なシンク能力により、寄生成分によるミラー ターンオン効果に対して耐性を高めています。また、UCC27532デバイスは分割出力構成を実装し、ゲート駆動電流はOUTHピンからソース、OUTLピンからシンクされます。このピン配置により、ユーザーはOUTHおよびOUTLピンに対してそれぞれ独立したオン/オフ抵抗を使用でき、スイッチングのスルー レートを簡単に制御できます。

また、レール ツー レールの駆動能力と、標準17nsの非常に小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC27532DBV は、18V 以下の VDD において、VDD 電圧の 55% (立ち上がり時) と VDD 電圧の 45% (立ち下がり時) に設定された CMOS 入力スレッショルドを持っています。VDD が 18V より高い場合、入力スレッショルドはその最大レベルに固定されたままになります。

このドライバには、TTL互換の固定スレッショルドを持つENピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされているため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、INピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持されます。ドライバのロジック動作は、アプリケーション図、タイミング図、および入出力真理値表に示されています。

VDDピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VDD電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。

UCC27532ドライバは、6ピンの標準SOT-23(DBV)パッケージで供給されます。デバイスは、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27532DBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら