データシート
UCC2808A-1EP
- 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン:
- 1 つのアセンブリまたはテスト拠点と 1 つの製造拠点
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- 拡張温度範囲:–55°C ~ +125°C
- プッシュプル構成のデュアル出力駆動段
- ダイナミック応答を改善する電流センス放電トランジスタ
- 標準起動電流:130µA
- 標準動作電流:1mA
- 1MHz に対する動作
- 内部ソフトスタート
- オンチップのエラー アンプは 2MHz のゲイン帯域幅積を備えています
- オンチップの VDD クランプ
- 出力駆動段は、500mA のピークソース電流および 1A のピークシンク電流に対応
UCC2808A-xEP は、BiCMOS プッシュプル、高速、低消費電力のパルス幅変調器のファミリです。 UCC2808A-xEP には、オフラインまたは DC/DC の固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。
UCC2808A-xEP デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2 つの出力間のデッド タイムは、通常 60ns ~ 200ns で、タイミング コンデンサと抵抗の値に依存します。出力段のデューティ サイクルは、50% 未満に制限されます。
UCC2808A-xEP ファミリには、各種のパッケージ オプションが用意されており、低電圧誤動作防止レベルを選択できます。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用のUVLOスレッショルドとヒステリシス オプションがあります。しきい値をデバイス比較表に示します。
UCC2808A-xEP は UCC2808 ファミリの強化版です。各ファミリ間の大きな相違点は、Aバージョンには CS ピンとグランドの間にある内部放電トランジスタが特徴で、これにより発振器のデッド タイム中に各クロック サイクルがアクティブになることです。この内蔵トランジスタにより、各サイクル中に CS ピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ コンデンサの容量と電流センス遅延を最小限に抑えるのに役立ちます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC2808-xEP 低消費電力、電流モード プッシュプル PWM データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 14日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | UCC2808-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 6月 2日 | ||
| * | VID | UCC2808A-1EP VID V6204642 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | VID | UCC2808A-1EP VID V6204642 | 2016年 6月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点