ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC2808A-2Q1

アクティブ

車載、4.1V ~ 15V、1A、プッシュプル電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Push pull Control mode Current Features Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Push pull Control mode Current Features Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • プッシュプル構成のデュアル出力駆動段
  • 動的応答を向上させる電流センス放電トランジスタ
  • 130µA の標準的な起動電流
  • 1mA の標準的な動作電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • オンチップのエラー アンプは 2MHz のゲイン帯域幅積を備えています
  • オンチップ VDD クランプ
  • 出力駆動段は、500mA のピークソース電流および 1A のピークシンク電流に対応
  • 機能安全対応
    • 安全機能システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 車載アプリケーション認定済み
  • プッシュプル構成のデュアル出力駆動段
  • 動的応答を向上させる電流センス放電トランジスタ
  • 130µA の標準的な起動電流
  • 1mA の標準的な動作電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • オンチップのエラー アンプは 2MHz のゲイン帯域幅積を備えています
  • オンチップ VDD クランプ
  • 出力駆動段は、500mA のピークソース電流および 1A のピークシンク電流に対応
  • 機能安全対応
    • 安全機能システムの設計に役立つ資料を利用可能

UCC2808A-xQ1 は、高速・低消費電力を特長とする BiCMOS プッシュプル方式のパルス幅変調器ファミリです。UCC2808A-xQ1 には、オフラインまたはDC/DCの固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。

UCC2808A-xQ1 デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2 つの出力間のデッド タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に 60ns~200ns で、それぞれの出力ステージのデューティ サイクルは 50% 未満に制限されます。

UCC2808A-xQ1 ファミリには各種のパッケージ オプション、低電圧誤動作防止レベルが用意されています。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用の UVLO スレッショルドとヒステリシス オプションがあります。スレッショルドは、注文情報の表に示されています。

UCC2808A-xQ1 は UCC2808 ファミリの拡張版です。主な相違点は、AバージョンにはCSピンからグランドへの内部放電トランジスタが搭載されており、発振器のデッド タイム中に各クロック サイクルでアクティブになることです。この機能により、各サイクル中にCSピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ コンデンサの値と電流センス遅延を最小限に抑えることができます。

UCC2808A-xQ1 は、高速・低消費電力を特長とする BiCMOS プッシュプル方式のパルス幅変調器ファミリです。UCC2808A-xQ1 には、オフラインまたはDC/DCの固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。

UCC2808A-xQ1 デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2 つの出力間のデッド タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に 60ns~200ns で、それぞれの出力ステージのデューティ サイクルは 50% 未満に制限されます。

UCC2808A-xQ1 ファミリには各種のパッケージ オプション、低電圧誤動作防止レベルが用意されています。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用の UVLO スレッショルドとヒステリシス オプションがあります。スレッショルドは、注文情報の表に示されています。

UCC2808A-xQ1 は UCC2808 ファミリの拡張版です。主な相違点は、AバージョンにはCSピンからグランドへの内部放電トランジスタが搭載されており、発振器のデッド タイム中に各クロック サイクルでアクティブになることです。この機能により、各サイクル中にCSピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ コンデンサの値と電流センス遅延を最小限に抑えることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC2808A-1Q1 アクティブ 車載、8.3V ~ 15V、1A、プッシュプル電流モード PWM コントローラ This product has higher UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 10日
機能安全情報 UCC2808A-xQ1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 19日
技術記事 Hybrid electric vehicles and electric vehicles need different isolated DC/DCs to w PDF | HTML 2017年 12月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian