UCC2813-1
9.4V/7.4V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル、-40℃ ~ 85℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM
データシート
UCC2813-1
- 起動時消費電流: 100µA (標準値)
- 動作時消費電流: 500µA (標準値)
- 1MHzでの動作
- 内部的なソフトスタート
- 内部的なフォルト・ソフトスタート
- 電流センス信号の内部リーディングエッジ・ブランキング機能
- 1Aのトーテムポール出力
- 電流センスからゲート・ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
- 基準電圧の許容誤差: 1.5%
- UCC3802、UC3842、UC3842Aデバイス・ファミリと同じピン配置
アプリケーション
- スイッチ・モード電源 (SMPS)
- DC/DCコンバータ
- 電源モジュール
- 産業用PSU
- バッテリ駆動のPSU
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC3813-xデバイス・ファミリは、高速で低消費電力の集積回路で、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。
これらのデバイスは、UC384xデバイス・ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル・ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ・ブランキングなどの追加機能も提供します。
UCC3813-xデバイス・ファミリは、各種のパッケージ・オプション、温度範囲オプション、最大デューティ・サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3やUCC3813-5など基準電圧の低いデバイスは、バッテリで動作するシステムに最適です。これに対して、UCC3813-2およびUCC3813-4デバイスは基準電圧とUVLOヒステリシスが高く、オフライン電源での使用に理想的です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCCx813-x 低消費電力エコノミーBiCMOS電流モードPWM データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 9月 21日 |
アプリケーション・ノート | Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) | 2019年 3月 12日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers | 2002年 2月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families | 2000年 6月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Startup Reference Design
SLUM220.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Steady State Reference Design
SLUM222.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Transient Spice Model
SLUM221.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
UCCx801 & UCCx813-1 Unencrypted PSpice Transient Model
SLUM513.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCCx813-1, UCCx801 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM069B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP2187 — メディカル・パック向けフライバック、リニア・レギュレータ(5.75V@10mA)
This design provides isolated 5V (x2), 3.3V, 2.5V and -5V outputs. All outputs are noise filtered using Low Drop Out (LDO) linear regulators for noise sensitive applications such as medical imaging and data acquisition.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点