UCC2837
- On Board Charge Pump to Drive External N-MOSFET
- Input Voltage as Low as 3V
- Duty Ratio Mode Over Current Protection
- Extremely Low Dropout Voltage
- Low External Parts Count
- Output Voltages as Low as 1.5V
The UCC3837 Linear Regulator Controller includes all the features required for an extremely low dropout linear regulator that uses an external N-channel MOSFET as the pass transistor. The device can operate from input voltages as low as 3V and can provide high current levels, thus providing an efficient linear solution for custom processor voltages, bus termination voltages, and other logic level voltages below 3V. The on board charge pump creates a gate drive voltage capable of driving an external N-MOSFET which is optimal for low dropout voltage and high efficiency. The wide versatility of this IC allows the user to optimize the setting of both current limit and output voltage for applications beyond or between standard 3-terminal linear regulator ranges.
This 8-pin controller IC features a duty ratio current limiting technique that provides peak transient loading capability while limiting the average power dissipation of the pass transistor during fault conditions. See the Application Section for detailed information.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Pin N-FET Linear Regulator Controller データシート (Rev. A) | 1999年 12月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点