20-pin (DW) package image

UCC28513DWR アクティブ

10.2V/9.7V VCC UVLO と 6.75V/3.55V PWM UVLO 搭載、PFC/PWM コンビネーション コントローラ、1:1 の周波数比率

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCC28513DWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28513DW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC28513 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

UCC28513 の特徴

  • Provides Control of PFC and PWM Power Stages In One Device
  • Leading-Edge PFC, Trailing-Edge PWM Modulation for Reduced Ripple
  • Built-In Sequencing of PFC and PWM Turn-On
  • 2-A Source and 3-A Sink Gate Drive for Both PFC and PWM Stages
  • Typical 16-ns Rise Time and 7-ns Fall Time into 1-nF Loads
  • PFC Features
    • Average-Current-Mode Control for Continuous Conduction Mode Operation
    • Highly-Linear Multiplier for Near-Unity Power Factor
    • Input Voltage Feedforward Implementation
    • Improved Load Transient Response
    • Accurate Power Limiting
    • Zero Power Detect
  • PWM Features
    • Peak-Current-Mode Control Operation
    • 1:1 or 1:2 PFC:PWM Frequency Options
    • Programmable maximum duty cycle
    • Programmable Soft-Start
    • Two Hysteresis Options for Differing Hold-Up Time Requirements

UCC28513 に関する概要

The UCC28510 series of combination PFC/PWM controllers provide complete control functionality for any off-line power system requiring compliance with the IEC1000–3–2 harmonic reduction requirements. By combining the control and drive signals for the PFC and the PWM stages into a single device, significant performance and cost benefits are gained. By managing the modulation mechanisms of the two stages (leading-edge modulation for PFC and trailing-edge modulation for PWM), the ripple current in the boost capacitor is minimized.

Based on the average current mode control architecture with input voltage feedforward of prior PFC/PWM combination controllers, these devices offer performance advantages. Two new key PWM features are programmable maximum duty cycle and the 2x PWM frequency options to the base PFC frequency. For the PFC stage, the devices feature an improved multiplier and the use of a transconductance amplifier for enhanced transient response.

The core of the PFC section is in a three-input multiplier that generates the reference signal for the line current. The UCC28510 series features a highly linearized multiplier circuit capable of producing a low distortion reference for the line current over the full range of line and load conditions. A low-offset, high-bandwidth current error amplifier ensures that the actual inductor current (sensed through a resistor in the return path) follows the multiplier output command signal. The output voltage error is processed through a transconductance voltage amplifier.

The transient response of the circuit is enhanced by allowing a much faster charge/discharge of the voltage amplifier output capacitance when the output voltage falls outside a certain regulation window. A number of additional features such as UVLO circuit with selectable hysteresis levels, an accurate reference voltage for the voltage amplifier, zero power detect, OVP/enable, peak current limit, power limiting, high-current output gate driver characterize the PFC section.

The PWM section features peak current mode control (with a ramp signal available to add slope compensation), programmable soft-start, accurate maximum duty cycle clamp, peak current limit and high-current output gate driver. The oscillator for the combination controller is available in two versions. In UCC28510, UCC28511, UCC28512, and UCC28513, the PWM and the PFC circuits are switched at the same frequency. In the UCC28514, UCC28515, UCC28516, and UCC28517, the PWM stage frequency is twice that of the PFC frequency. The PWM stage is suppressed until the PFC output has reached 90% of its programmed value during startup. During line dropout and turn off, the device allows the PWM stage to operate until the PFC output has dropped to 47% (UCC28512, UCC28513, UCC28516, and UCC28517) or 71% (UCC28510, UCC28511, UCC28514, and UCC28515) of its nominal value. See available options table on page 1 for a summary of options.

The UCC28510 family also features leading-edge modulation for the PFC stage and trailing-edge modulation for the PWM stage in order to reduce the ripple current in the boost output capacitor. The current amplifier implementation associated with this scheme also results in better noise immunity.

Available in 20-pin N and DW packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC28513DW 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら