ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28781-Q1

アクティブ

車載対応、SR 制御機能内蔵、高密度、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Adaptive burst mode, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, X-capacitor discharge, Zero voltage switching
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Adaptive burst mode, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, X-capacitor discharge, Zero voltage switching
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード1、TA:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • スイッチング周波数:> 500kHz
  • ピーク効率:93% 超
  • 50mW 未満のスタンバイ電力を実現 (基本システム)
  • 適応型制御によるゼロ電圧スイッチング (ZVS) およびデッドタイム最適化
  • 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
  • プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
  • 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
  • 自動回復フォルト応答
  • 4mm × 4mm の 24 ピン QFN パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード1、TA:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • スイッチング周波数:> 500kHz
  • ピーク効率:93% 超
  • 50mW 未満のスタンバイ電力を実現 (基本システム)
  • 適応型制御によるゼロ電圧スイッチング (ZVS) およびデッドタイム最適化
  • 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
  • プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
  • 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
  • 自動回復フォルト応答
  • 4mm × 4mm の 24 ピン QFN パッケージ

UCC28781-Q1 は、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) コントローラであり、非常に高いスイッチング周波数で使用できるため、トランスのサイズを最小化し、高い電力密度を実現できます。

直接同期整流 (SR) 制御により、コントローラは SR FET を直接駆動して効率を最大化し、設計を簡素化できるため、個別の SR コントローラを必要としません。(絶縁型アプリケーションの場合は、絶縁型ゲート・ドライバ IC が必要です。)

ZVS 用の適応型デッドタイム制御を使用すると、スイッチング損失と EMI を最小限に抑えることができます。この設計により、コントローラは全動作範囲にわたって非常に高い変換効率を実現します。

プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) により、コントローラのスタンバイ・モードへの移行および終了を柔軟に制御し、軽負荷および無負荷の状況でスタンバイ電力を最適化できます。また、ABM はリップルの低減と可聴ノイズの最小化にも役立ちます。

このコントローラには、自動再起動 (再試行) 応答を備えた複数の保護モードがあります。

UCC28781-Q1 は、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) コントローラであり、非常に高いスイッチング周波数で使用できるため、トランスのサイズを最小化し、高い電力密度を実現できます。

直接同期整流 (SR) 制御により、コントローラは SR FET を直接駆動して効率を最大化し、設計を簡素化できるため、個別の SR コントローラを必要としません。(絶縁型アプリケーションの場合は、絶縁型ゲート・ドライバ IC が必要です。)

ZVS 用の適応型デッドタイム制御を使用すると、スイッチング損失と EMI を最小限に抑えることができます。この設計により、コントローラは全動作範囲にわたって非常に高い変換効率を実現します。

プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) により、コントローラのスタンバイ・モードへの移行および終了を柔軟に制御し、軽負荷および無負荷の状況でスタンバイ電力を最適化できます。また、ABM はリップルの低減と可聴ノイズの最小化にも役立ちます。

このコントローラには、自動再起動 (再試行) 応答を備えた複数の保護モードがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28782 アクティブ アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ Active clamp flyback controller for higher power density and increased efficiency.
比較対象デバイスと類似の機能
UCC28730-Q1 アクティブ 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ Primary side regulated flyback controller with integrated HV startup and ultra-low standby power.
UCC28740-Q1 アクティブ 車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック コントローラ Secondary side regulated flyback controller with integrated HV startup and lower standby power.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28781-Q1 ゼロ電圧スイッチング・フライバック・コントローラ、専用同期整流ゲート・ドライブ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 24日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
機能安全情報 UCC28781-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 車載対応、500Vdc 入力、ZVS フライバック電源アプリケーションの評価基板

UCC28781EMV-053 は、ゼロ電圧スイッチング フライバック (ZVSF) コントローラを使用した、60W、15V 出力、高効率、高密度、高電圧の車載対応バイアス電源を提示します。 UCC28781-Q1 は、1 次側シリコン MOSFET を直接駆動し、絶縁型ゲート ドライバである UCC5304 を使用して 2 次側同期整流器を駆動し、効率の向上と ZVS (ゼロ電圧スイッチング) を実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian