この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
UCC28C41-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
- デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 動作周波数:1MHz (最大)
- スタンバイ電流:50µA (標準値)、100µA (最大値)
- 低い動作電流:52kHz で 2.3mA
- 高速な 35ns のサイクル単位の過電流制限
- ±1A のピーク出力電流
- レール・ツー・レール出力、立ち上がり時間 25ns、立ち下がり時間 20ns
- ±1% の初期トリムされた 2.5V の誤差増幅器基準電圧
- トリムされた発振器放電電流
- 新しい低電圧誤動作防止バージョン
- WEBENCH Power Designer により、UCC28C4x-Q1 を使用するカスタム設計を作成
UCC28C4x-Q1 ファミリのデバイスは、高性能の電流モード PWM コントローラです。
UCC28C4x-Q1 ファミリは、UVLO および最大デューティ・サイクル制限オプション付きの固定周波数ピーク電流モード・フライバック実装をサポートしています。UCC28C4X-Q1 は 1 次側レギュレーション (補助巻線を使用) にも 2 次側レギュレーション (フォトカプラを使用) にも構成できます。このファミリのデバイスは最高 1MHz の高い周波数で動作し、起動および動作時の電流が小さいため、起動時の損失と消費電力の最小化により効率を向上できます。これらのデバイスは、出力遅延時間 35ns の高速電流検出機能と、大型の外付け MOSFET を直接駆動できる ±1A (ピーク) の出力電流能力も備えています。
UCC28C4x-Q1 ファミリは、8 ピンの SOIC (D) パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC28C4x-Q1 車載用 BiCMOS 低消費電力電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 12月 20日 |
アプリケーション概要 | Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 2月 16日 | |||
機能安全情報 | UCC28C4x-Q1 Functional Safety FIT rate, FMD, Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |||
セレクション・ガイド | UCC28C4X-Q1 selection guide for automotive isolated DC/DC aux power applications | 2019年 6月 7日 | ||||
技術記事 | Are you on-board? Demystifying EV charging systems | PDF | HTML | 2017年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック・レギュレータの評価基板
UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800V バッテリ・システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン・カーバイド) MOSFETを使用しており、800V (...)
UCC28C41 TINA-TI Start-Up Reference Design
UCC28C41 TINA-TI Steady State Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点