ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28C51-Q1

アクティブ

車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Si および SiC の両方の MOSFET アプリケーションをサポートする低電圧誤動作防止オプション
  • VDD の絶対最大定格電圧:30V

  • 最大固定周波数動作:1MHz
  • スタートアップ電流:50µA、最大 75µA
  • 小さい動作電流:1.3mA (f OSC = 52kHz 時)
  • 高い動作時 T J:最大 150℃
  • 高速な 35ns のサイクルごとの過電流制限
  • ±1A のピーク駆動電流
  • レール・ツー・レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% の精度、2.5V のエラー・アンプ基準電圧
  • UCC28C4x-Q1 のピン互換およびドロップイン代替品

  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
  • Si および SiC の両方の MOSFET アプリケーションをサポートする低電圧誤動作防止オプション
  • VDD の絶対最大定格電圧:30V

  • 最大固定周波数動作:1MHz
  • スタートアップ電流:50µA、最大 75µA
  • 小さい動作電流:1.3mA (f OSC = 52kHz 時)
  • 高い動作時 T J:最大 150℃
  • 高速な 35ns のサイクルごとの過電流制限
  • ±1A のピーク駆動電流
  • レール・ツー・レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% の精度、2.5V のエラー・アンプ基準電圧
  • UCC28C4x-Q1 のピン互換およびドロップイン代替品

  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C4B:750V

UCC28C5x-Q1 ファミリのデバイスは高性能の電流モード PWM コントローラであり、さまざまなアプリケーションで Si と SiC 両方の MOSFET を駆動するのに使用できます。UCC28C5x-Q1 ファミリは、UCC28C4x-Q1 の効率と堅牢性を向上したバージョンです。

UCC28C5x-Q1 ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCC28C50-55-Q1) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56-59-Q1) を備えています。

VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20Vgs、18Vgs、または 15Vgs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。

UCC28C5x-Q1 ファミリのデバイスは高性能の電流モード PWM コントローラであり、さまざまなアプリケーションで Si と SiC 両方の MOSFET を駆動するのに使用できます。UCC28C5x-Q1 ファミリは、UCC28C4x-Q1 の効率と堅牢性を向上したバージョンです。

UCC28C5x-Q1 ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCC28C50-55-Q1) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56-59-Q1) を備えています。

VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20Vgs、18Vgs、または 15Vgs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28C41-Q1 アクティブ 車載対応、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Older generation of product.
UCC28C51 アクティブ 産業用、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Industrial grade version of product.
UCC38C51 アクティブ 商用、7V/6.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Industrial grade version with lower temperature range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28C5x-Q1 車載用、低消費電力、高性能な電流モード PWM コントローラ、Si および SiC MOSFET 用 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 31日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
ユーザー・ガイド Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 12月 7日
機能安全情報 UCC28C5x-Q1 Funcitonal safety FIT rate, FMD, and pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 12日
アプリケーション・ノート High Density Auxiliary Power Supply Using a SiC MOSFET for 800-V Traction Invert PDF | HTML 2022年 7月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック・レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800V バッテリ・システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン・カーバイド) MOSFETを使用しており、800V (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC28C51 and UCC28C51-Q1 PSpice Model

SLUM840.ZIP (5 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ