UCC28C54
- Si および SiC の両方の MOSFET アプリケーションをサポートする低電圧誤動作防止オプション
- 30V の絶対最大定格電圧
- 最大 1MHz の固定周波数動作
- スタートアップ電流:50µA (標準値)、75µA (最大値)
- 小さい動作電流:1.3mA (f OSC = 52kHz 時)
- 高速な 35ns のサイクルごとの過電流制限
- ±1A のピーク駆動電流
- レール・ツー・レール出力
- 25ns の立ち上がり時間
- 20ns の立ち下がり時間
- ±1% 精度、2.5V の誤差増幅器基準電圧
- UCCx8C4x のピン互換およびドロップイン代替品
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
UCCx8C5x デバイス・ファミリは、各種アプリケーションの Si と SiC の両方の MOSFET を駆動できる高性能電流モード PWM コントローラです。UCCx8C5x ファミリは、UCCx8C4x に対して効率と信頼性を高めたバージョンです。
UCCx8C5x ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCCx8C50~55) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56~59) を備えています。
VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20V gs、18V gs、または 15V gs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。
UCCx8C5x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCCx8C5x BiCMOS 低消費電力、電流モード PWM コントローラSi および SiC MOSFET 用 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 10日 |
ユーザー・ガイド | Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 12月 7日 | |||
機能安全情報 | UCC28C5x Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック・レギュレータの評価基板
UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800V バッテリ・システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン・カーバイド) MOSFETを使用しており、800V (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点