UCC2946
- Fully Programmable Reset Threshold
- Fully Programmable Reset Period
- Fully Programmable Watchdog Period
- 2% Accurate Reset Threshold
- Input Voltage Down to 2 V
- Input 18-µA Maximum Input Current
- Reset Valid Down to 1 V
The UCCx946 is designed to provide accurate microprocessor supervision, including reset and watchdog functions. During power up, the device asserts a reset signal RES with VDD as low as 1 V. The reset signal remains asserted until the VDD voltage rises and remains above the reset threshold for the reset period. Both reset threshold and reset period are programmable by the user.
The UCCx946 is also resistant to glitches on the VDD line. Once RES has been deasserted, any drops below the threshold voltage need to be of certain time duration and voltage magnitude to generate a reset signal. These values are shown in Figure 1. An I/O line of the microprocessor may be tied to the watchdog input (WDI) for watchdog functions. If the I/O line is not toggled within a set watchdog period, programmable by the user, WDO is asserted. The watchdog function is disabled during reset conditions.
The UCCx946 is available in 8-pin SOIC(D), 8-pin PDIP (N) and 8-pin TSSOP(PW) packages to optimize board space.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Microprocessor Supervisor with Watchdog Timer データシート (Rev. F) | 2007年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 2003年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点