データシート
UCC29950
- 高効率 PFC およびハーフ・ブリッジ共振 LLC コンボ・コントローラ
- 連続導通モード(CCM)の昇圧 PFC(力率補正)
- 自己バイアスまたは補助(外部)バイアス・モードの動作をサポート
- PFC ループによる全面的な内部補正
- PFC 段の設計を 3 つの簡単なステップで実施
(電圧フィードバック、電流フィードバック、パワー段の各設計) - 100kHz 固定の PFC 周波数で、EMI 準拠を容易にするディザリング機能対応
- ライン電圧から独立した、真の入力電力制限
- 70kHz ~ 350kHz の動作範囲内での固定 LLC 周波数
- LLC ハーフ・ブリッジ・パワー段の負荷範囲にわたってデッドタイムを変化させることにより、ZVS 範囲を拡大
- 3 レベルの LLC 過電流保護
- 連続的な過負荷保護/短絡保護用のヒカップ・モード動作
- 高耐圧スタートアップ MOSFET のアクティブ制御と X-Cap 放電機能によって実現する低スタンバイ電力消費
- ソフトスタート機能とコンバータ・シーケンス機能を内蔵し設計を簡素化
- AC ライン・ブラウンアウト保護、異常インジケータ付き
- PFC バス過電圧および低電圧保護
- 過熱保護
- 電力レベル拡張用外部ゲート・ドライバ
- SOIC-16パッケージ
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- オフライン AC/DC サーバ電源(80 PLUS Bronze/Silver/Gold)
- 産業用 DIN レールおよびオープンフレーム電源
- ゲーム用およびプリンタ用電源
- 高密度アダプタ
- 照明用ドライバ
UCC29950 は、CCM 昇圧力率補正(PFC)段と LLC コンバータ段を使用して、AC/DC コンバータのあらゆる制御機能を実現できます。コントローラは使いやすく最適化されています。
独自の CCM PFC アルゴリズムによって、高効率の小型コンバータ・システムで高力率を達成します。内蔵 LLC コントローラでソフトスイッチングを行うことにより、低 EMI ノイズで高効率 DC/DC 変換段を実現します。PFC 制御と LLC 制御をコンボ・コントローラに統合し、両段の情報を利用する制御アルゴリズムが可能です。
このコントローラは、Depletion モード MOSFET を使用するスタートアップ用制御回路を内蔵しており、内部デバイス電力管理によって、外付け部品を最小限にしてシステム実装コストを低減します。
スタンバイ電力をさらに低減するために、X-Cap 放電回路を内蔵しています。UCC29950 は、AC ライン・ブラウンアウト、PFC バス低電圧 PFC および LLC、過電流およびサーマル・シャットダウンなどのシステム保護機能をすべて備えています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC29950 CCM PFC および LLC コンボ・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 4月 19日 |
技術記事 | Power Tips: Centralized control makes power supply design easier | PDF | HTML | 2015年 12月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) | 2015年 3月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | LLC Design for UCC29950 | 2015年 2月 16日 | ||||
その他の技術資料 | Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter | 2011年 7月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
PMP11303 — 高効率 350W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン
PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no (...)
リファレンス・デザイン
PMP30192 — コンボ IC を使用するユニバーサル入力、360W PFC + LLC のリファレンス・デザイン
This power supply reference design consists of a synchronous-rectification LLC isolated half-bridge associated to a CCM PFC stage. It needs 14V-primary (100mA max.) and 7V-secondary (50mA max.) as bias supply. Thanks to low-profile construction (20mm height), it can be employed in LCD screen (...)
リファレンス・デザイン
PMP11237 — 単層 PCB と UCC29950 LLC+PFC コンボ・コントローラを使用する電源のリファレンス・デザイン
PMP11237 is a complete AC/DC power supply reference design with universal AC input and 12V/25A output. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied as the main controller with high voltage bridge gate driver UCC27714 applied as the driver of the LLC input MOSFETs. This design evaluates the (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00520 — 300W PFC プラス 共振 LLC ハーフブリッジ・コントローラ・オフライン AC/DC 電源モジュール
これは、高効率の 300W AC/DC のリファレンス・デザインです。 このデザインに対して外部電源からバイアスを印加すること、または AC 電力線からの直接動作の目的で自己バイアス補助モードを使用するように構成することができます。 PFC は内部で全面的に補正されており、デザインの複雑さと PCB の設計に伴う工数を低減します。3 レベルの OCP(過電流保護)、ライン・ブラウンアウト、PFC バルク OVP と UVP、OTP(過熱保護)を含む各種保護機能を搭載しています。
回路図: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点