パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE |
UCC3804 の特徴
- 典型的な起動供給電流 100 µA
- 典型的な動作供給電流 500 µA
- 最大 1MHz までの動作
- 内部ソフトスタート
- 内部的なフォルト ソフト スタート
- 電流センスの信号の内部リーディングエッジ ブランキング
- 1A トーテムポール出力
- 電流センスからゲート ドライブ出力までの典型的な応答時間は 70 ns
- 基準電圧の許容誤差:1.5%
- UC3842 および UC3842A と同じピン配置
UCC3804 に関する概要
UCC280x ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。
これらのデバイスは、UCx84x ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフト スタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。
UCC280x ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2803 や UCC2805 のような低いリファレンス部品は、バッテリー駆動システムに最適ですが、UCC2802 や UCC2804 の高いリファレンスおよび高い UVLO ヒステリシスは、オフライン電源での使用に最適な選択肢となります。
UCC280x シリーズは、–40°C から 125°C の範囲で動作するように指定されています。