ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC38086

アクティブ

プログラマブル スロープ補償、100μs ソフト スタート、4.3/4.1V UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、電流モード プッシュプル PWM

製品詳細

Topology Push pull Control mode Current Features Current limiting, Multi-topology, Programmable slope compensation, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Push pull Control mode Current Features Current limiting, Multi-topology, Programmable slope compensation, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 8ピンパッケージで2チャネル(. デュアル)出力
  • 設定可能な電流スロープ補償
  • ソフトスタート機能内蔵(UCC38083/4)
  • サイクル毎の過電流制限機能
  • 低起動電流:120µA、動作電流:1.5mA
  • 最小の外付け部品で発振周波数が50kHz~1MHzで 設定可能
  • 大電流トーテムポール型デュアル出力段によるプッ シュプル構成の駆動(シンク電流能力:1A、ソース 電流能力:0.5A)
  • 電流検出回路に放電トランジスタ内蔵したことに よるシステムの特性の改善が可能
  • 高精度に調整された内部基準電圧
  • ヒステリシス付き低電圧検出回路
  • APPLICATIONS
    • 高効率スイッチモード電源
    • 通信用DC/DCコンバータ
    • 各種DC/DCコンバータ、電源モジュール
    • 低コストなプッシュプル、またはハーフ・ブリッ ジ・アプリケーション

  • 8ピンパッケージで2チャネル(. デュアル)出力
  • 設定可能な電流スロープ補償
  • ソフトスタート機能内蔵(UCC38083/4)
  • サイクル毎の過電流制限機能
  • 低起動電流:120µA、動作電流:1.5mA
  • 最小の外付け部品で発振周波数が50kHz~1MHzで 設定可能
  • 大電流トーテムポール型デュアル出力段によるプッ シュプル構成の駆動(シンク電流能力:1A、ソース 電流能力:0.5A)
  • 電流検出回路に放電トランジスタ内蔵したことに よるシステムの特性の改善が可能
  • 高精度に調整された内部基準電圧
  • ヒステリシス付き低電圧検出回路
  • APPLICATIONS
    • 高効率スイッチモード電源
    • 通信用DC/DCコンバータ
    • 各種DC/DCコンバータ、電源モジュール
    • 低コストなプッシュプル、またはハーフ・ブリッ ジ・アプリケーション

UCC38083/4/5/6ファミリーは、BiCMOSプロセスを使用し た、固定周波数動作の電流モードDC/DCまたはオフライン・ス イッチング電源用のパルス幅変調(PWM)コントローラです。 このファミリーのデュアル出力駆動段はプッシュプルの制御技 法で構成されています。両出力ともTフリップフロップを使用 して発振器周波数の半分で切り替わります。この2出力間のデッ ドタイムは標準で約110nsであるため、各出力段のデューティ・ サイクルは50%以下に制限されます。

この新型のUCC3808xファミリーはUCC3808Aの制御方式をも とにしています。この主な差とは、CS信号に設定可能な電流ス ロープ補償回路を加えたことと、誤差増幅器を取り除いたこと です。ISETピンから外付け抵抗に流れる電流が内部でモニタさ れスロープ補償作用の設定ができます。また、このデバイスに はCSピンからグランドに放電トランジスタが内蔵されており、 パルスが停止した後の各クロック・サイクルでアクティブにな ります。このことにより各サイクル時CSピンのフィルタ容量が 放電し、フィルタ・コンデンサの値や電流検出の遅延を最小限 にするのに役立ちます。

UCC38083及びUCC38084ではソフトスタートの時間間隔は 3.5msであるのに対し、UCC38085及びUCC38086では内部ソフ トスタートが不要なアプリケーション用に100µs未満となって います。

また、UCC38083及びUCC38085ではターンオン/オフのスレッ シュホールドは12.5V/8.3Vで、一方、UCC38084及びUCC38086で はターンオン/オフのスレッシュホールドは4.3V/4.1Vです。各デ バイスともパッケージは、8ピンTSSOP(PW)、8ピンSOIC(D)、 8ピンPDIP(P)供給されています。

UCC38083/4/5/6ファミリーは、BiCMOSプロセスを使用し た、固定周波数動作の電流モードDC/DCまたはオフライン・ス イッチング電源用のパルス幅変調(PWM)コントローラです。 このファミリーのデュアル出力駆動段はプッシュプルの制御技 法で構成されています。両出力ともTフリップフロップを使用 して発振器周波数の半分で切り替わります。この2出力間のデッ ドタイムは標準で約110nsであるため、各出力段のデューティ・ サイクルは50%以下に制限されます。

この新型のUCC3808xファミリーはUCC3808Aの制御方式をも とにしています。この主な差とは、CS信号に設定可能な電流ス ロープ補償回路を加えたことと、誤差増幅器を取り除いたこと です。ISETピンから外付け抵抗に流れる電流が内部でモニタさ れスロープ補償作用の設定ができます。また、このデバイスに はCSピンからグランドに放電トランジスタが内蔵されており、 パルスが停止した後の各クロック・サイクルでアクティブにな ります。このことにより各サイクル時CSピンのフィルタ容量が 放電し、フィルタ・コンデンサの値や電流検出の遅延を最小限 にするのに役立ちます。

UCC38083及びUCC38084ではソフトスタートの時間間隔は 3.5msであるのに対し、UCC38085及びUCC38086では内部ソフ トスタートが不要なアプリケーション用に100µs未満となって います。

また、UCC38083及びUCC38085ではターンオン/オフのスレッ シュホールドは12.5V/8.3Vで、一方、UCC38084及びUCC38086で はターンオン/オフのスレッシュホールドは4.3V/4.1Vです。各デ バイスともパッケージは、8ピンTSSOP(PW)、8ピンSOIC(D)、 8ピンPDIP(P)供給されています。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC2808A-2 アクティブ 放電トランジスタと 4.3/4.1V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM Wider temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8ピン電流モード・プッシュプルPWMコントローラ プログラマブル・スロープ補償付き データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2006年 11月 6日