8-pin (PW) package image

UCC3808APW-2 生産中止品

放電トランジスタと 4.3/4.1V UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC3808APWTR-2 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC3808A-2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE

UCC3808A-2 の特徴

  • プッシュプル構成内のデュアル出力ドライブ段
  • ダイナミック応答を改善する電流センス放電トランジスタ
  • 始動電流:130µA (代表値)
  • 1mA (標準動作電流)
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • ゲイン帯域幅積が 2MHz のオンチップ エラー アンプ
  • オンチップの VDD クランプ
  • 出力駆動ステージのピーク ソース電流 500mA、ピーク シンク電流 1A

UCC3808A-2 に関する概要

UCCx808A デバイスは、BiCMOS プッシュプル、高速、低消費電力のパルス幅変調器のファミリです。UCCx808A には、オフラインまたは DC/DC の固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。

UCCx808A デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2つの出力間のデッド タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に60ns~200nsで、それぞれの出力ステージのデューティ サイクルは50%未満に制限されます。

UCCx808Aファミリには各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、低電圧誤動作防止レベルが用意されています。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用の UVLO スレッショルドとヒステリシス オプションがあります。

UCCx808A は UCC3808 ファミリの拡張版です。主な相違点は、AバージョンにはCSピンからグランドへの内部放電トランジスタが搭載されており、発振器のデッド タイム中に各クロック サイクルでアクティブになることです。この機能により、各サイクル中に CS ピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ コンデンサの値と電流センス遅延を最小限に抑えることができます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC3808APWTR-2 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら