20-pin (DW) package image

UCC38503DWTR アクティブ

10.5V/10V VCC UVLO と 6.75V/3.75V PWM UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、PFC/PWM コンビネーション コントローラ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCC38503DWTR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

UCD3138ARJAR アクティブ 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ Implement PFC + DC/DC with firmware & GUI, supports more toplogies, more flexible and scalable.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC38503DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC38503 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

UCC38503 の特徴

  • Combines PFC and Downstream Converter Controls
  • Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
  • Accurate Power Limiting
  • Improved Feedforward Line Regulation
  • Peak Current-Mode Control in Second Stage
  • Programmable Oscillator
  • Leading-Edge/Trailing-Edge Modulation for Reduced Output Ripple
  • Low Start-up Supply Current
  • Synchronized Second Stage Start-Up, with Programmable Soft-start
  • Programmable Second Stage Shutdown

UCC38503 に関する概要

The UCC2850x family provides all of the control functions necessary for an active power-factor-corrected preregulator and a second-stage dc-to-dc converter. The controller achieves near-unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to the ac input-line voltage using average current-mode control. The dc-to-dc converter uses peak current-mode control to perform the step-down power conversion.

The PFC stage is leading-edge modulated while the second stage is trailing-edge synchronized to allow for minimum overlap between the boost and PWM switches. This reduces ripple current in the bulk-output capacitor.In order to operate with over three-to-one range of input-line voltages, a line feedforward (VFF) is used to keep input power constant with varying input voltage. Generation of VFF is accomplished using IAC in conjunction with an external single-pole filter. This not only reduces external parts count, but also avoids the use of high-voltage components, offering a lower-cost solution. The multiplier then divides the line current by the square of VFF.

The UCC2850x PFC section incorporates a low offset-voltage amplifier with 7.5-V reference, a highly-linear multiplier capable of a wide current range, a high-bandwidth, low offset-current amplifier, with a novel noise-attenuation configuration, PWM comparator and latch, and a high-current output driver. Additional PFC features include over-voltage protection, zero-power detection to turn off the output when VAOUT is below 0.33 V and peak current and power limiting.

The dc-to-dc section relies on an error signal generated on the secondary-side and processes it by performing peak current mode control. The dc-to-dc section also features current limiting, a controlled soft-start, preset operating range with selectable options, and 50% maximum duty cycle.

The UCC28500 and UCC28502 have a wide PFC-UVLO threshold (16.5 V/10 V) for bootstrap bias supply operation. The UCC28501 and UCC28503 are designed with a narrow UVLO range (10.5 V/10 V) more suitable for fixed bias operation. The UCC28500 and UCC28501 have a narrow UVLO threshold for PWM stage (to allow operation down to 75% of nominal bulk voltage), while the UCC28502 and UCC38503 are configured for a much wider operation range for the PWM stage (down to 50% of bulk nominal voltage).

Available in 20-pin N and DW packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC38503DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら