ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC38C45

アクティブ

商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • UCx84x および UCx84xA ファミリとピン互換の機能強化代替品
  • 動作周波数:最大 1MHz
  • 50µA のスタートアップ電流、最大 100µA
  • 小さい動作電流:2.3mA (fOSC = 52kHz 時)
  • 高速なサイクルごとの過電流制限:35ns
  • ピーク駆動電流:±1A。レール ツー レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% の精度の 2.5V エラー アンプ基準電圧
  • トリムされた発振器放電電流
  • 低電圧誤動作防止保護
  • VSSOP-8 パッケージにより基板面積を最小化
  • UCx84x および UCx84xA ファミリとピン互換の機能強化代替品
  • 動作周波数:最大 1MHz
  • 50µA のスタートアップ電流、最大 100µA
  • 小さい動作電流:2.3mA (fOSC = 52kHz 時)
  • 高速なサイクルごとの過電流制限:35ns
  • ピーク駆動電流:±1A。レール ツー レール出力
    • 25ns の立ち上がり時間
    • 20ns の立ち下がり時間
  • ±1% の精度の 2.5V エラー アンプ基準電圧
  • トリムされた発振器放電電流
  • 低電圧誤動作防止保護
  • VSSOP-8 パッケージにより基板面積を最小化

UCCx8C4x ファミリは、高性能の電流モード PWM コントローラです。UCCx8C4x は、業界標準の UCx84xA ファミリおよび UCx84x ファミリの PWM コントローラとピン互換で、機能強化された BiCMOS 版です。BiCMOS テクノロジにより消費電力が低減され、効率が向上し、電流検出および発振器周波数も高速化しています。

さらに、バッテリ駆動のシステムで使用するために、スタートアップ電圧が 7V と低いバージョンとして、UCCx8C40 および UCCx8C41 を用意しています。UCC28C4x シリーズは -40℃~125℃での動作が規定されており、UCC38C4x シリーズは 0℃~85℃での動作が規定されています。

このファミリは、固定周波数のピーク電流モード電源を制御するために必要な機能を提供し、以下のような性能上の利点があります。このデバイスは、1MHz までの高い周波数で動作するため、高速のアプリケーションに適しています。トリムされた放電電流により、UCCx8C4x ファミリと比較して、最大デューティ サイクルとデッドタイムの制限をより正確にプログラムできます。スタートアップ時および動作時の電流の低減によってスタートアップ時の損失が最小化され、動作時の消費電力も低いため、効率が向上しています。また、このデバイスは、電流検出から出力までの遅延時間が 35ns と高速で、パワー スイッチにおける過負荷保護にも優れており、±1A のピーク出力電流能力と、立ち上がりおよび立ち下がり時間の短縮により、外部の大きい MOSFET を直接駆動できます。

UCCx8C4x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。

UCCx8C4x ファミリは、高性能の電流モード PWM コントローラです。UCCx8C4x は、業界標準の UCx84xA ファミリおよび UCx84x ファミリの PWM コントローラとピン互換で、機能強化された BiCMOS 版です。BiCMOS テクノロジにより消費電力が低減され、効率が向上し、電流検出および発振器周波数も高速化しています。

さらに、バッテリ駆動のシステムで使用するために、スタートアップ電圧が 7V と低いバージョンとして、UCCx8C40 および UCCx8C41 を用意しています。UCC28C4x シリーズは -40℃~125℃での動作が規定されており、UCC38C4x シリーズは 0℃~85℃での動作が規定されています。

このファミリは、固定周波数のピーク電流モード電源を制御するために必要な機能を提供し、以下のような性能上の利点があります。このデバイスは、1MHz までの高い周波数で動作するため、高速のアプリケーションに適しています。トリムされた放電電流により、UCCx8C4x ファミリと比較して、最大デューティ サイクルとデッドタイムの制限をより正確にプログラムできます。スタートアップ時および動作時の電流の低減によってスタートアップ時の損失が最小化され、動作時の消費電力も低いため、効率が向上しています。また、このデバイスは、電流検出から出力までの遅延時間が 35ns と高速で、パワー スイッチにおける過負荷保護にも優れており、±1A のピーク出力電流能力と、立ち上がりおよび立ち下がり時間の短縮により、外部の大きい MOSFET を直接駆動できます。

UCCx8C4x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28C45 アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Wider temperature range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx8C4x BiCMOS、低消費電力、電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 7月 22日
機能安全情報 UCCx8C4x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 12日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC38C44 12-V Isolated Bias Supply (Rev. A) 2008年 10月 9日
ユーザー・ガイド UCC38C42 30-W Synchronous Buck Converter Reference Design 2003年 2月 4日
アプリケーション・ノート UCC38C42 25-W Forward Converter 2002年 9月 6日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
その他の技術資料 Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors 2001年 2月 15日
その他の技術資料 Seminar 900 Topic 6 - High Power Factor Prereg Using SEPIC 2001年 2月 15日
アプリケーション・ノート DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック・レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800V バッテリ・システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン・カーバイド) MOSFETを使用しており、800V (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCCx8C45 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM533.ZIP (5 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP10834 — 85~265V 入力、5V 出力、1A 出力 AC-DC フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

The PMP10834RevA reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Flybuck design incorporates the UCC28C42 PWM with an optocoupler feedback to provide 1% output voltage regulation. All the circuit (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ