UCC5672
- Auto Selection Multi-Mode Single Ended or Low Voltage Differential Termination
- 2.7V to 5.25V Operation
- Differential Failsafe Bias
- Built-in SPI-3 Mode Change Filter/Delay
- Meets SCSI-1, SCSI-2, Ultra2 (SPI-2 LVD), Ultra3/Ultra160 (SPI-3) and Ultra320 (SPI-4) Standards
- Supports Active Negation
- 3pF Channel Capacitance
The UCC5672 Multi-Mode Low Voltage Differential and Single Ended Terminator is both a single ended terminator and a low voltage differential terminator for the transition to the next generation SCSI Parallel Interface (SPI-3). The low voltage differential is a requirement for the higher speeds at a reasonable cost and is the only way to have adequate skew budgets.
The automatic mode select/change feature switches the terminator between Single Ended or LVD SCSI Termination, depending on the bus mode. If the bus is in High Voltage Differential Mode, the terminator lines transition into a High Impedance state.
The UCC5672 is SPI-4, SPI-3, SPI-2, and SCSI-2 compliant. This device is offered in a 28 pin TSSOP package to minimize the footprint. The UCC5672 is also available in a 36 pin MWP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Multimode (LVD/SE) SCSI 9 Line Terminator データシート (Rev. B) | 2002年 8月 20日 | |||
ユーザー・ガイド | UCC5672 SCSI Low Voltage Differential (LVD) / MSE Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2003年 2月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点