UCC5870-Q1
- 分割出力ドライバは、30A のピーク・ソース (供給) 電流と 30A のピーク・シンク (吸い込み) 電流を実現
- ゲート・ドライブの強度に応じて「即時」調整可能
- 150ns (最大値) の伝搬遅延時間とプログラマブルな最小パルス除去を備えたインターロックおよび貫通電流保護機能
- 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡をサポート
- 設定可能なパワー・トランジスタ保護機能
- DESAT に基づく短絡保護機能
- シャント抵抗を使った過電流および短絡保護機能
- NTC を使った過熱保護機能
- パワー・トランジスタ障害時のプログラマブル・ソフト・ターンオフ (STO) と 2 レベル・ターンオフ (2LTOFF)
- 機能安全準拠
- 診断機能内蔵:
- 保護コンパレータのための内蔵セルフ・テスト (BIST)
- IN+ からトランジスタのゲートへの経路の整合性
- パワー・トランジスタのスレッショルドの監視
- 内部クロックの監視
- フォルト・アラーム (nFLT1) および警告 (nFLT2) 出力
- 内蔵の 4A アクティブ・ミラー・クランプまたは外付けのミラー・クランプ・トランジスタ用外部駆動 (任意)
- 先進の高電圧クランプ制御
- 内部および外部電源の低電圧および過電圧保護機能
- 低電源またはフローティング入力時の、アクティブ出力プルダウンおよびデフォルト LOW 出力
- ドライバ・ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
- V CM = 1000V で 100kV/µs 以上のコモン・モード過渡耐性 (CMTI)
- SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
- 内蔵 10 ビット ADC によるパワー・トランジスタ温度、電圧、電流の監視
- 安全関連認証:
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧: 3750V RMS、1 分間 (予定)
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 0:–40℃~125℃の動作時周囲温度
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4b
UCC5870-Q1 デバイスは、EV/HEV アプリケーションの大電力 SiC MOSFET および IGBT を駆動するための高度に構成可能な絶縁型シングル・チャネル・ゲート・ドライバです。シャント抵抗を使った過電流保護、NTC を使った過熱保護、DESAT 検出などのパワー・トランジスタ保護機能には、これらのフォルト中の選択可能なソフト・ターンオフまたは 2 レベルのターンオフが含まれます。アプリケーションのサイズをさらに小さくするため、 UCC5870-Q1 は、スイッチング中の 4A アクティブ・ミラー・クランプとドライバに電力が供給されていない間のアクティブ・ゲート・プルダウンを内蔵しています。内蔵の 10 ビット ADC を使うと、最大 6 つのアナログ入力とゲート・ドライバ温度を監視することでシステム管理を強化できます。ASIL-D 準拠システムの設計を簡素化する診断および検出機能を内蔵しています。これらの機能のパラメータとスレッショルドは SPI インターフェイスを使って設定できるため、本デバイスはほとんどすべての SiC MOSFET または IGBT と組み合わせて使用できます。
![Information](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
The UCC5870-Q1 functional safety manual, report, analysis report and FIT Rate, FMD and Pin FMA report are available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC5870QEVM-045 — UCC5870-Q1 機能安全準拠、15A、絶縁、3 相、IGBT/SiC MOSFET ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
UCC5870-Q1 3 相評価基板 (EVM) は、先進的な保護機能を搭載した、TI の 15A 絶縁型シングルチャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。この 3 相 EVM (評価基板) は、ドライバのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) 向けソフトウェアのデバッグと、診断、保護、監視に関するドライバの高度な機能を検討する目的で使用できます。
SLURAZ3 — UCC5870-Q1 XL Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス・デザイン
PMP22817 — 車載対応、SPI プログラマブル・ゲート・ドライバとトランス内蔵バイアス電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DWJ) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。